The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Infrastruktura SmartMod

Prefabrykowane obiekty do różnych zastosowań i dla wielu branż – konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, szybkie we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modułowych centrów danych.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Jednym z głównych wyzwań stojących przed tradycyjnymi centrami danych i obiektami telekomunikacyjnymi, jest zagwarantowanie, że instalacja będzie spełniała wymagania po upływie dziesięciu lat lub więcej. Prognozowanie, jakie będą to wymagania, jest zadaniem trudnym, a wynik przewidywań nigdy nie jest dokładny. Dzięki prefabrykowanym, zintegrowanym rozwiązaniom modułowym nie ma potrzeby zgadywania. Ich struktura zaspakaja rzeczywiste i bieżące potrzeby w krótkim oraz średnim terminie, a jednocześnie gwarantuje możliwość rozbudowy i dostosowania w przyszłości. Proces produkcji i testowania przed dostawą modułów, składających się na obiekt poza miejscem instalacji oraz ich montaż w docelowej lokalizacji, gwarantuje najlepszą w swojej klasie, ściśle zintegrowaną instalację, której wdrożenie staje się szybsze i tańsze.

Korzyści

Projektowanie, montaż i testy wstępne wykonywane w kontrolowanym środowisku fabrycznym umożliwiają szybkie wdrożenie, ograniczenie zakresu prac budowlanych i minimalizację zagrożeń dla instalacji Brak konieczności przewymiarowywania obiektu gwarantuje niższe, początkowe nakłady inwestycyjne w porównaniu z tradycyjną metodą budowy Standaryzacja procesów produkcyjnych zapewnia wyższą produktywność, spójną i wysoką jakość, ograniczenie opóźnień i niższe koszty Oszczędności operacyjne i maksymalizacja zwrotu z inwestycji dzięki najlepszym w swojej klasie, ściśle zintegrowanym obiektom spełniającym najwyższe standardy dostępności i wydajności

Właściwości

Wszystkie podsystemy są integrowane w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Na miejscu instalacji wykonywane jest tylko podłączenie kabli i orurowania Produkcja i transport odbywa się równolegle z przygotowaniem obiektu, pracami inżynieryjnymi i budowlanymi, co skraca czas wdrożenia o miesiące Skalowalność umożliwia stopniową rozbudowę i odłożenie części nakładów inwestycyjnych do momentu, w którym wymagana będzie dodatkowa moc Nowe technologie można stosować przy każdej kolejnej rozbudowie obiektu Innowacyjna konstrukcja Vertiv pozwala na wdrożenie mniejszych konstrukcji modułowych (niższe nakłady inwestycyjne) i wyższe wykorzystanie obiektów (niższy PUE i koszty operacyjne) Najwyższej klasy wiedza w zakresie inżynierii i zarządzania projektami w połączeniu z wiodącymi w branży produktami
Broszury i karty charakterystyki

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy

Projekty referencyjne

 Image
Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

SmartMod Modular Data Center

Find out how Vertiv’s SmartMod, a flexible and versatile modular data center, will help you ensure the scalability of your critical IT infrastructure, when it comes to expanding your capacity at the network edge or when you need more computing power in your core facility.

 Image
Zunifikowana infrastruktura

T-Systems

„Firma Vertiv okazała się najbardziej godnym zaufania dostawcą wśród przedsiębiorstw biorących udział w przetargu, a jej rozwiązania najbardziej wydajne”, wyjaśnił Sven Meyer. „Jej najważniejszą zaletą jest kompletne portfolio oraz unikalny punkt odniesienia — wysoki stopień integracji pionowej miał decydujące znaczenie dla dostarczania dostosowanego do potrzeb rozwiązania przy optymalnym czasie realizacji”.

Skonfiguruj swój
SmartMod za pomocą
Vertiv Modular Designer

ROZPOCZNIJ
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja