Zasilacz UPS Vertiv™ Trinergy™ 1500—2000 kW 400V CE 3— duży modułowy zasilacz UPS
Zasilacz UPS Vertiv™ Trinergy™ to wysokowydajny zasilacz UPS o maksymalnej niezawodności i odporności, modułowej architekturze oraz wysokiej wydajności. Jest idealny do wymagających zastosowań na dużą skalę, takich jak sztuczna inteligencja (AI). Może obsługiwać szybkie zmiany obciążenia bez pogorszenia wydajności, zapewniając ciągłą pracę. Dzięki 99% sprawności (tryb Dynamic Online) zapewnia oszczędności i obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Dostępne w standardowych konfiguracjach UL i CE dla instalacji globalnych.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
Zasilacz UPS Vertiv™ Trinergy™ 1500—2000 kW 400V CE 3— duży modułowy zasilacz UPS
Zasilacz UPS Vertiv™ Trinergy™ to wysokowydajny zasilacz UPS o maksymalnej niezawodności i odporności, modułowej architekturze oraz wysokiej wydajności. Jest idealny do wymagających zastosowań na dużą skalę, takich jak sztuczna inteligencja (AI). Może obsługiwać szybkie zmiany obciążenia bez pogorszenia wydajności, zapewniając ciągłą pracę. Dzięki 99% sprawności (tryb Dynamic Online) zapewnia oszczędności i obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Dostępne w standardowych konfiguracjach UL i CE dla instalacji globalnych.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
Specyfikacja techniczna
Zasilacz UPS Vertiv Trinergy zapewnia niezawodne zasilanie w celu utrzymania optymalnej wydajności dużych centrów danych, obsługujących sztuczną inteligencję AI. Jest to modułowe, skalowalne i zrównoważone rozwiązanie dostępne na całym świecie. Dzięki integracji zaawansowanego zarządzania energią oraz obsłudze nowych źródeł energii, zasilacz UPS zapewnia centrom danych możliwość obsługi obecnych i przyszłych obciążeń.
Korzyści



Właściwości



*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.