The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 to niezwykle wydajny i kompaktowy produkt o dużej gęstości mocy, idealny do zapewnienia ochrony zasilania zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i większym centrom danych. Vertiv™ PowerUPS to niezawodna, globalna i modułowa platforma, natywna cyfrowo 9000 i uzupełniona zaawansowanymi usługami oraz ofertą monitorowania. UPS został zaprojektowany tak, aby był wyjątkowo kompaktowy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla środowisk o ograniczonej przestrzeni, by można go łatwo zintegrować z układem zasilania lub wymienić podobne rozwiązania bez zmiany infrastruktury energetycznej.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
• WYSOKA WYDAJNOŚĆ Może osiągnąć do 975. % podwójnej wydajności konwersji i 99do % w dynamicznym trybie online. • KOMPAKTOWE WYMIARY Zarządzaj ograniczoną przestrzenią, jednocześnie spełniając rosnące wymagania dotyczące zasilania centrum danych dzięki możliwości wdrożenia prefabrykowanych rozwiązań. • IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ O DUŻEJ GĘSTOŚCI Obsługuje duże centra danych. • DOSTĘPNE NA CAŁYM ŚWIECIE Zgodny z normami CE i UL, jest projektowany, testowany i dostępny na całym świecie. • NIEZAWODNOŚĆ I ODPORNOŚĆ Został zaprojektowany w celu zapewnienia ciągłej jakości i dostępności zasilania oraz spełnienia współczesnych standardów odporności.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
1250kW   480Vac   480Vac   97.6%   3Ph + PE   82.6 in   39.3 in   4321 lbs  

Korzyści

• BRAK PRZERW Oferuje łatwą i szybką obsługę serwisową, która nie powoduje przerw nawet podczas konserwacji lub modernizacji zasilania. • MODUŁY ZASILANIA 125KVA Możliwość konfigurowania ustawień zasilania, co umożliwia łatwą i szybką skalowalność w zależności od postępu zaawansowania projektu i rzeczywistego zapotrzebowania na obciążenie. • BOGATE DOŚWIADCZENIE CYFROWE Usługa oparta na danych w całym cyklu życia dzięki opcjonalnemu systemowi monitorowania Vertiv Life. • INTEGRACJA ŹRÓDEŁ ENERGII Łatwo integruje różne źródła zasilania awaryjnego, w tym litowo-jonowe i niklowo-cynkowe.

Właściwości

• Jedna globalna platforma (CE i UL) • Architektura modułowa, moduły 125zasilania kVA • Trzy tryby pracy • Opcjonalna szafa z odłącznikiem zwrotnym i wykrywaniem awarii uziemienia DC • Zwiększona wydajność dzięki rozwiązaniu o dużej mocy • Odporność 150kAIC • Rozproszone informacje • Możliwość serwisowania i wymiany na gorąco na poziomie modułu zasilania • Rejestrator przebiegów usterek • Usługi Vertiv™ LIFE™ • Uproszczona aktualizacja oprogramowania sprzętowego • Lepsze doświadczenie użytkownika interfejsu HMI*

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja