The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXE 1000-3000 VA

Vertiv™ Liebert® GXE UPS to ekonomiczny i wydajny jednofazowy zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, zapewniając ekonomiczne i efektywne zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i pracy. Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami, które mogą powstać w sieci prądu przemiennego, dzięki technologii podwójnej konwersji online. Oferowany w wersji do montażu w szafie rack lub wolnostojącej zapewnia elastyczność instalacji i gwarantuje zabezpieczenie zasilania krytycznego sprzętu IT w każdym zastosowaniu.

Pobierz broszurę RUNTIME TOOL
Najważniejsze zalety
Niedrogi i niezawodny zasilacz UPS, który zapewnia podstawowy zestaw funkcji i możliwości, takich jak podwójna konwersja online, wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) lub krótki czas ładowania
Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą opcjonalnych kart do zarządzania sieciowego lub bezpłatnego oprogramowania do pobrania - Vertiv Power Insight
Łatwość zarządzania i rozbudowy dzięki prostemu w obsłudze wyświetlaczowi LCD, wymienianym przez użytkownika akumulatorom wewnętrznym, elastycznej obudowie typu rack/wieża lub skalowalnemu czasowi podtrzymania poprzez rozbudowę o zestawy akumulatorów zewnętrznych
Zoptymalizowane zużycie energii dzięki wysokiej wydajności w trybie online (do 91%) lub trybie ekonomicznym dla jeszcze większej wydajności (do 96%)
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Gwarancja: Standardowa 2-letnia gwarancja na podzespoły elektroniczne i akumulatory.

Korzyści

Przystępny cenowo i niezawodny zasilacz UPS
Wiele opcji zdalnego monitorowania
Łatwe zarządzanie i rozbudowa
Optymalne zużycie energii
Wiele opcji usług (przedłużenia gwarancji, usługi Vertiv LIFE itp.)

Właściwości

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9)
Wysoka wydajność w trybie online (do 91%)
Wyższa sprawność w trybie ekonomicznym (do 96%)
Kompaktowa konstrukcja typu wieża lub elastyczna konstrukcja typu szafa/wieża
Prosty w obsłudze interfejs użytkownika LCD
Szybki czas ładowania (<4 godziny do 90% pojemności akumulatorów wewnętrznych)
Wydłużony czas podtrzymania akumulatorowego dzięki zastosowaniu do 4 opcjonalnych zestawów akumulatorów zewnętrznych (EBC)
Wewnętrzne akumulatory wymieniane przez użytkownika podczas pracy UPSa
Bezpłatne oprogramowanie Vertiv Power Assist do lokalnego zarządzania stanem i możliwością wyłączenia zasilacza UPS lub Vertiv Power Insight do zdalnego zarządzania sieciowego
Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą opcjonalnych kart do zarządzania sieciowego Vertiv™ Liebert® Intellislot™ IS-UNITY
(8) gniazda IEC60320 C13 (wszystkie modele), plus (1) C19 (model 3 kVA)
Automatyczny wewnętrzny bypass
Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania zasilaczami UPS
Usługi Vertiv™ LIFE™ w celu maksymalizacji dostępności zasilacza UPS

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja