Vertiv™ Liebert® APM2 30-600kW, 400V
Przedstawiamy nowatorski, modularny i beztransformatorowy projekt zasilacza UPS - Vertiv™ Liebert® APM2. Ten innowacyjny UPS, o wysokiej gęstości oferuje wyjątkowe i unikalne funkcje dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Oparty na trójpoziomowej topologii IGBT, najnowszej generacji, w połączeniu z konwerterem z węglika krzemu, zapewnia niezwykłą sprawność podwójnej konwersji do 97,5%, która umożliwia osiągnięcie wysokich oszczędności kosztów operacyjnych, obniżając zarówno całkowity koszt posiadania (TCO), jak i wpływ na środowisko.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Fire/Alarm/Security
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
- Transportation
Vertiv™ Liebert® APM2 30-600kW, 400V
Przedstawiamy nowatorski, modularny i beztransformatorowy projekt zasilacza UPS - Vertiv™ Liebert® APM2. Ten innowacyjny UPS, o wysokiej gęstości oferuje wyjątkowe i unikalne funkcje dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Oparty na trójpoziomowej topologii IGBT, najnowszej generacji, w połączeniu z konwerterem z węglika krzemu, zapewnia niezwykłą sprawność podwójnej konwersji do 97,5%, która umożliwia osiągnięcie wysokich oszczędności kosztów operacyjnych, obniżając zarówno całkowity koszt posiadania (TCO), jak i wpływ na środowisko.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Fire/Alarm/Security
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Telecom
- Transportation
Specyfikacja techniczna
GXT5LI-5000MVRT3UXLN
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000VA / 5000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | NEMA L14-30P | 5.2 in | 16.9 in | 35 in | 104.9 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-6000MVRT3UXLN
|
|||||||
6000VA / 6000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 5.2 in | 16.9 in | 35 in | 100 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-8000MVRT4UXLN
|
|||||||
8000VA / 8000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 6.9 in | 16.9 in | 35 in | 156.3 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-10KMVRT4UXLN
|
|||||||
10000VA / 10000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 6.9 in | 16.9 in | 35 in | 156.3 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
VEBCLI-192VRT1U
|
|||||||
N/A | 192V | N/A | 1.7 in | 17 in | 31 in | 48 lbs | |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-5KL630RT3UXLN
|
|||||||
5000 VA / 4900 W | 200V-240V | 208VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | L6-30P | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 103 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-6000GVRT3UXLN
|
|||||||
6000 VA / 6000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 99 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-8000GVRT3UXLN
|
|||||||
8000 VA / 8000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 105 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach | |||||||
GXT5LI-10KGVRT3UXLN
|
|||||||
10,000 VA / 10,000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 105 lbs |
Zobacz więcej informacji o produktach |