Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500-3000 VA
Zasilacz UPS Vertiv Edge line-interactive z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, zapewniając ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieplanowanej przerwy zasilania lub skoków napięcia. UPS chroni przed szerokim zakresem wahań zasilania i automatycznie przełącza się na podtrzymanie akumulatorowe po wykryciu zaniku zasilania i dla ochrony najbardziej krytycznych obciążeń oferuje współczynnik mocy wyjściowej (PF) na poziomie 0,9 oraz
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500-3000 VA
Zasilacz UPS Vertiv Edge line-interactive z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia kondycjonowanie zasilania i podtrzymanie akumulatorowe krytycznego sprzętu IT, takiego jak serwery i sprzęt sieciowy, zapewniając ochronę krytycznych aplikacji biznesowych w przypadku nieplanowanej przerwy zasilania lub skoków napięcia. UPS chroni przed szerokim zakresem wahań zasilania i automatycznie przełącza się na podtrzymanie akumulatorowe po wykryciu zaniku zasilania i dla ochrony najbardziej krytycznych obciążeń oferuje współczynnik mocy wyjściowej (PF) na poziomie 0,9 oraz
Gwarancja: 50 Standard 5-years warranty for both electronics and batteries Standardowa 5-letnia gwarancja na podzespoły elektroniczne i akumulatory 94%Specyfikacja techniczna
Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym to jednostka do montażu w szafie i wolnostojącej dostępna w wersjach 1500 VA, 2200 VA i 3000 VA.
Korzyści

Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.