The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Liebert itON, 400–2000 VA

Liebert® itON to niezawodny zasilacz UPS typu line-interactive zaprojektowany do ochrony komputerów stacjonarnych oraz autonomicznego sprzętu IT. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i łatwemu w obsłudze sterowaniu gwarantuje podtrzymywanie zasilania wystarczające do tego, aby bezpiecznie zapisać aktualnie wykonywaną pracę i płynnie zainicjować wyłączenie systemu.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Opieka zdrowotna
  • Government
  • Education
  • Broadcast and Entertainment

Liebert® itON to jednofazowy zasilacz UPS typu line-interactive zapewniający idealną ochronę komputerów stacjonarnych i autonomicznego sprzętu IT, charakteryzujący się także dłuższą żywotnością akumulatora dzięki zastosowaniu technologii AVR. Dzięki prostym w obsłudze sterownikom komunikacja z użytkownikiem staje się łatwiejsza i bardziej efektywna.

Korzyści

Dostępny w sześciu wariantach mocy znamionowej (od 400 VA do 2000 VA) w celu zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie elastyczności port USB (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) zapewnia komunikację przyjazną dla użytkownika oraz możliwość wyłączenia systemu operacyjnego Lokalne gniazda Schuko (dla 400 VA, 600 VA, 800 VA) w celu spełnienia wymogów lokalnych Zestaw gniazd Schuko i IEC (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA) pozwala także spełnić wymogi międzynarodowe.

Właściwości

Automatyczny regulator napięcia (AVR z funkcjami Boost i Trim) Kompaktowy rozmiar Niewielka waga Łatwa obsługa Ochrona przed przeciążeniem oraz alarm Automatyczny restart i przywrócenie zasilania AC Szybkie ładowanie Funkcja szybkiego startu
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja