The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert ITA UPS, 10-40 kVA

The Liebert® ITA UPS series provides a highly efficient and reliable power protection solution for your computer rooms, storage and network equipment.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja

Liebert® ITA perfectly matches the needs of modern IT loads, and with its wide input voltage and frequency range, it effectively reduces the need for battery intervention, thus prolonging battery life. It is also endowed with intelligent fans with automatic speed adaptation, which effectively save energy and reduce noise.

Korzyści

High efficiency for reduced TCO
Remarkable active power availability
Installation flexibility and optimized space occupation
Integrated parallel and load bus synchronization
Extreme flexibility for different runtime configurations 
Reduced battery recharging time 
Enabled with VertivTM LIFETM services remote diagnostics and preventive monitoring

Właściwości

Efficiency in double conversion exceeding 95%
ECO mode operation with efficiency up to 98%
0.99 input power factor
0.9 output power factor
Rack-tower design
Optional switchboard for input/output and maintenance switches
Able to deliver both three-phase and single-phase output (10-20 kVA)
Powerful charging capability   

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja