The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Liebert® GXT3, obudowa wolnostojąca 10 kVA

Liebert® GXT3 w obudowie wolnostojącej to zasilacz sieciowy dostępny w dwóch różnych wersjach o mocy 10 kVA. Funkcje obejmują: wbudowane obejście konserwacyjne, kompaktową obudowę wolnostojącą oraz opcjonalne wydłużenie czasu podtrzymania.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Produkcja
  • Usługi specjalistyczne
  • Transport
Gwarancja: Standardowa dwuletnia gwarancja z możliwością wydłużenia
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Zasilacz UPS Liebert® GXT3 w obudowie wolnostojącej 10 kVA spełnia zapotrzebowanie na wyższą moc przy niewielkiej przestrzeni. Zasilacz 10kVA o podwójnej konwersji true online jest dostępny w dwóch wersjach, z zintegrowanym bypassem serwisowym, jak również z opcjonalną możliwością wydłużenia czasu podtrzymania Zasilacz Liebert® GXT3 w obudowie wolnostojącej jest dostępny w wersji beztransformatorowej i w wersji z transformatorem. Wersja beztransformatorowa może pracować w konfiguracji 1/1 lub 3/1, co sprawia, że charakteryzuje się dużą elastycznością. Wersja izolowana posiada wyjściowy transformator separujący, umożliwiający dostosowanie napięcia wyjściowego do wartości 110 V i 120 V napięcia fazowego lub 208 V i 220 V napięcia międzyfazowego, dla konfiguracji z podwójnym wejściem o przebiegach przesuniętych o 180 stopni. Uwaga: Wersja z transformatorem jest wyposażona jedynie w znak UL i NIE jest dopuszczona do stosowania w krajach UE, za wyjątkiem krajów obszaru MEA, gdzie używane są ustawienia L-L.

Korzyści

1/1 lub 3/1 w celu adaptacji do różnych wymagań instalacji (tylko model T230)
Współczynnik mocy wyjściowej 0.9, aby zmaksymalizować dostępną moc czynną
Możliwość połączenia równoległego do 3 jednostek, aby zwiększyć moc (tylko dla modelu T230)
Podłączony na wyjściu transformator separacyjny do użytku z podwójnym wejściem z przesunięciem fazy o 180 stopni (tylko w modelu T220)
Doskonałe parametry wejściowe i wyjściowe w celu zredukowania całkowitego kosztu posiadania (TCO)
Napięcie odcięcia akumulatora w celu zapobiegnięcia nadmiernemu rozładowaniu
Wbudowane obejście konserwacyjne w celu zmaksymalizowania czasu działania
Pełny zestaw opcji komunikacji (SNMP/web, Modbus i wyjścia bezpotencjałowe)

Właściwości

Kompaktowa wolnostojąca konstrukcja z opcją pracy w układzie 1/1 i 3/1 (wersja T230)
Dostępne dwie różne wersje (bez transformatora: T230 i z transformatorem: T220)
Współczynnik mocy wyjściowej 0.9
Możliwość połączenia równoległego do 3 jednostek (wersja T230)
Wewnętrzne i zewnętrzne baterie

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja