Zasilacz UPS Liebert EXS, 10-80 kVA
Liebert EXS łączy w sobie kompaktową konstrukcję i większą sprawność. Urządzenie jest w stanie dostarczyć maksymalną moc czynną, jaka jest możliwa przy niewielkich rozmiarach zasilacza. W rzeczywistości ulepszona konstrukcja pozwala zmniejszyć gabaryty urządzenia do minimum, a także zwiększyć sprawność w trybie podwójnej konwersji do 96,2%, zapewniając stałą ochronę zasilania w ramach autonomicznego rozwiązania przy zoptymalizowanym wewnętrznym czasie pracy.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
Zasilacz UPS Liebert EXS, 10-80 kVA
Liebert EXS łączy w sobie kompaktową konstrukcję i większą sprawność. Urządzenie jest w stanie dostarczyć maksymalną moc czynną, jaka jest możliwa przy niewielkich rozmiarach zasilacza. W rzeczywistości ulepszona konstrukcja pozwala zmniejszyć gabaryty urządzenia do minimum, a także zwiększyć sprawność w trybie podwójnej konwersji do 96,2%, zapewniając stałą ochronę zasilania w ramach autonomicznego rozwiązania przy zoptymalizowanym wewnętrznym czasie pracy.
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
Specyfikacja techniczna
Nowy zasilacz Liebert EXS jest monolitycznym, beztransformatorowym zasilaczem UPS o wyjątkowych funkcjach zarówno do instalacji informatycznych jak i innych zastosowań o znaczeniu krytycznym, takich jak transport, oświetlenie awaryjne, służba zdrowia, obiekty handlowe i placówki rządowe.