The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz bezprzerwowy Liebert EXM2

Vertiv™ Liebert® EXM2 to monoblokowy zasilacz UPS będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysoce niezawodne i wydajne zasilacze UPS dla nowej generacji aplikacji o krytycznym znaczeniu. Zasilacz Liebert EXM2 jest wyposażony w trzy tryby pracy i wyposażony w inteligentną funkcję pracy równoległej, która zapewnia sprawność do 98,8% bez szkody dla dostępności.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Transport
  • Telekomunikacja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Usługi specjalistyczne

Właściwości

Optymalna oszczędność energii: Maksymalna sprawność do 97% w trybie podwójnej konwersji i 99,2% w trybie ECO
Jeszcze wyższa oszczędności energii: Sprawność do 98,8% w trzecim trybie pracy (tryb Dynamic Online) i inteligentna funkcja pracy równoległej
Niewielkie rozmiary: Oszczędność miejsca do 15% w porównaniu z tradycyjnym systemem
Wyższa elastyczność: Zezproblemowo integruje się z wieloma aplikacjami, np. konfiguracja rzędowa, montaż przy ścianie
Szybsze ładowanie akumulatora: Wydajna ładowarka akumulatora
Szerszy wybór akumulatorów i niższe koszty instalacji: 2-przewodowa magistrala DC i kompatybilność z akumulatorami litowo-jonowymi
Wyższa elastyczność instalacji i niższe koszty chłodzenia: Bezproblemowa praca w temperaturach otoczenia do 50°C
Pełna kompatybilność z krytycznymi obciążeniami IT i innym sprzętem: indukcyjny współczynnik mocy obciążenia 0,5 i pojemnościowy współczynnika mocy 0,5 bez obniżania wartości znamionowych
Maksymalna moc do 1,5 MW: Możliwość pracy równoległej maksymalnie 6 jednostek
Prosty w obsłudze interfejs użytkownika i usprawnione zarządzanie częściami zamiennymi: Zintegrowany, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz z ekranem dotykowym obsługiwany podobnie do innych rozwiązań Vertiv
Konstrukcja odporna na awarie: Zastosowanie modułowych bloków umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką instalację oraz serwisowanie i skraca średni czas naprawy (MTTR), a także optymalizuje dostępność

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja