UPS Liebert APS, 5–20 kVA
Liebert® APS to modułowy zasilacz UPS pracujący w trybie online. Gwarantuje dostępność sprzętu o znaczeniu krytycznym dla działalności. Zapewnia obniżenie kosztów i możliwość rozbudowy w przyszłości.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Transport
- Opieka zdrowotna
- Administracja publiczna
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
UPS Liebert APS, 5–20 kVA
Liebert® APS to modułowy zasilacz UPS pracujący w trybie online. Gwarantuje dostępność sprzętu o znaczeniu krytycznym dla działalności. Zapewnia obniżenie kosztów i możliwość rozbudowy w przyszłości.
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Transport
- Opieka zdrowotna
- Administracja publiczna
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Korzyści
Właściwości

Specyfikacja techniczna
Liebert® APS jest modułowym zasilaczem awaryjnym UPS z wyjściem jednofazowym, z możliwością konfiguracji wejścia dla źródła jedno- lub trójfazowego, zapewniając zarówno wysoką dostępność, jak i elastyczność.
- Product Overview
- Moc znamionowa
- 5 kVA/4,5 kW
- Napięcie wejściowe
- 220/230/240 V AC, 1 faza–380/400/415 V AC, 3 fazy
- Napięcie wyjściowe
- 220/230/240 V AC
- Interfaces/Ports
- Opcje interfejsu
- SNMP/Web, Modbus, przekaźnik, zaciski
- Protocols
- SNMP, Modbus
- Panel sterowania
- LCD