The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert APM UPS, 30–600 kW

Liebert® APM to wszechstronny i modułowy zasilacz UPS o konstrukcji beztransformatorowej, zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną sprawność do 96,3% w średnich i dużych aplikacjach o znaczeniu krytycznym.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: Ten produkt jest na liście ETL (Energy Technology List)

Liebert® APM to wszechstronny i modułowy zasilacz UPS o konstrukcji beztransformatorowej, zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną sprawność do 96,3% w średnich i dużych aplikacjach o znaczeniu krytycznym. Ten produkt jest zatwierdzony przez ETL (Energy Technology List) dla klientów z Wielkiej Brytanii. W ramach programu Enhanced Capital Allowance (ECA) w przypadku produktów z listy ETL można odzyskać 100% odpisów amortyzacyjnych z pierwszego roku.

Korzyści

Wysoka sprawność zmniejszająca całkowite koszty posiadania (TCO)
Wyjątkowa dostępność mocy czynnej
FlexPower TechnologyTM: zwiększenie mocy bez zwiększania ilości miejsca zajmowanego przez system
Skrócony średni czas naprawy (MTTR) i łatwe serwisowanie
Wbudowane opcje pracy równoległej oraz synchronizacji w układzie 2N
Wyjątkowa elastyczność umożliwiająca różne konfiguracje czasu podtrzymania
Krótszy czas ładowania akumulatora
Obejmuje usługę zdalnej diagnostyki i profilaktycznego monitoringu LIFETM 
 W ramach programu Enhanced Capital Allowance (ECA) w przypadku produktów z listy ETL można odzyskać 100% odpisów amortyzacyjnych z pierwszego roku

Właściwości

Sprawność w trybie podwójnej konwersji przekraczająca 96%
Sprawność w trybie ECO do 99%
Współczynnik mocy wyjściowej do 1
Możliwość wymiany modułów w trakcie pracy
Modularna redundancja w konfiguracji N+1
Rozproszone przesyłanie informacji między modułami
Cztery typy szaf (do 150/300/400/600 kW)
Wbudowana autonomia zasilania dla mocy do 90 kW
Maksymalna moc systemu UPS 600 kW
Wymieniany podczas pracy moduł bypassu elektronicznego (tylko Liebert APM 50–600 kW) 

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja