The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert® CROSS Rack, 16-63 A STS

Available in 16, 32 and 63 A, Liebert® CROSS Rack exists in both high voltage (230 V) and low voltage (120 V), single-phase input and single-phase output models.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

In addition to the protection offered by UPS units, Liebert® CROSS Rack ensures a further level of safety, having the ability to switch between alternative power sources. The advanced control 'break before make' (BBM) switching feature, provides high safety for all loads in all operational modes and its reduced dimensions make it ideal for mission critical environments where footprint is a key issue.

Korzyści

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic

Właściwości

Ability to switch between two alternative single-phase power sources
The 'fixed priority' operational mode, allows the preferred input line to be selected
BBM modality on both poles, thus ensuring that the two sources will never be directly connected
CBEMA guidelines are met due to Chloride CROSS Rack ability to switch between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms
Emergency switching, provides the transfer to the alternative source, in only a few milliseconds
Ability to recognize downstream short-circuits that are caused by loads or distribution

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja