Wycofany z obrotu
Rodzina produktuAdaptacyjna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie Vertiv MPX
MPX to najbardziej elastyczna i adaptacyjna listwa zasilająca do montazu w szafie. Listwy PDU MPX PDU umożliwiają reagowanie na zmiany wyposażenia szaf dzięki wymienianym na gorąco modułom wyjścia zasilania i modułom komunikacyjnym, czujnikom środowiskowym i modułom zasilania wejściowego.
Wycofany z obrotu
Rodzina produktuAdaptacyjna listwa zasilająca PDU do montażu w szafie Vertiv MPX
MPX to najbardziej elastyczna i adaptacyjna listwa zasilająca do montazu w szafie. Listwy PDU MPX PDU umożliwiają reagowanie na zmiany wyposażenia szaf dzięki wymienianym na gorąco modułom wyjścia zasilania i modułom komunikacyjnym, czujnikom środowiskowym i modułom zasilania wejściowego.
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
Często zadawane pytania
- Q
- Jakie są dostępne długości modułów szyn zasilania i jak wiele modułów MPX można na nich zamontować?
- A
- Standardowo oferowane są moduły MPX PRC o trzech różnych długościach 1035/1880/2144 mm. Na szynie zasilania można zainstalować moduł wejścia zasilania (PEM) + do 3/6/7 modułów MPX.
- Q
- Czy jednostka PDU będzie działać niezawodnie w środowisku o wysokiej gęstości i/lub w wysokich temperaturach?
- A
- Tak, wszystkie modele są certyfikowane do pracy w temperaturze znamionowej do 60°C.
- Q
- Jaki jest średni czas wymiany modułów MPX?
- A
- Moduły MPX można wymieniać podczas pracy, co zapobiega przestojom.
- Q
- Czy moduł MPX PDU szafy jest zgodny z protokołem 10/100/1000 Mbit?
- A
- Tak, monitorowany moduł wejścia zasilania (PEM) posiada wydajność 1000 Mbit celem zapewnienia zgodności z przełącznikami sieciowymi dużej prędkości.
- Q
- Jakie są domyślne nazwa użytkownika/hasło dla mojego Vertiv MPX PDU?
- A
- Domyślnymi ustawieniami nazwy użytkownika i hasła są: admin/admin. Zalecana jest zmiana uprawnień domyślnych.