Vertiv MPH2 MPHB1423
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
Vertiv MPH2 MPHB1423
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Moc
- 30A
- Napięcie wejściowe
- 208/120V
- Napięcie wyjściowe
- 208/120V
- Opcje wyjścia
- (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R
- Lokalizacja
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Interface Options
- L21-20
- Management
- Listings
- UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 8.8 lbs
- Waga (lb/kg)
- 4 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 71.9 in
- Wysokość (cm/mm)
- 1826.5 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 2.2 in
- Szerokość (cm/mm)
- 56 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 2 in
- Głębokość (cale/mm)
- 50 mm
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.