The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv Geist UPDU, uniwersalna jednostka dystrybucji mocy

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Find My Rack PDU Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Gwarancja: UPDU to wszechstronna jednostka rozdzielcza zasilania szafy aparaturowej wyposażona w uniwersalny kabel wejściowy i odłączany adapter kablowy (FSC – sprzedawany oddzielnie). Jednostka UPDU obsługuje typowe konfiguracje prądu zmiennego w zakresie od 16 A–60 A i 120 V–415 V. Dostępne w szerokiej gamie modeli od wersji podstawowej po inteligentne modele z zaawansowaną funkcją zdalnego monitorowania mocy, monitorowania środowiska i opcjonalnym przełączaniem na poziomie gniazd.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv Geist Universal PDU VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
Vertiv Geist Universal PDU VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  
Vertiv Geist Universal PDU VP7UV0A0
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
Vertiv Geist Universal PDU VP7UU0A0
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
Vertiv Geist Universal PDU VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
Vertiv Geist Universal PDU VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  

Korzyści

Wejście uniwersalne pozwala użytkownikom korzystać z jednego modelu UPDU o różnych konfiguracjach zasilania i upraszcza zarządzanie zasobami oraz umożliwia szybkie wdrożenie na całym świecie.
Zwiększ lub zmniejsz moc UPDU za pomocą adaptera FSC i dostosuj się do zmieniających się potrzeb zasilania sprzętu.
Modele z możliwością rozbudowy umożliwiają modernizację wymienianego podczas pracy urządzenia monitorującego w celu wykorzystania nowych technologii i dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
Gniazda wyjściowe z funkcją zdalnego restartu, w wybranych modelach, na poziomie pojedynczego gniazda do włączania i wyłączania zawieszonego sprzętu IT lub wydłużenia czasu podtrzymania krytycznych obciążeń na wypadek awarii zasilania. 
Niezawodny rozdział zasilania z możliwością lokalnego oraz zdalnego monitoringu w wybranych modelach zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych dotyczących poboru mocy w celu oceny trendów zużycia energii i optymalizacji dostępności.
Monitoring poboru mocy na poziomie gniazda wyjściowego w wybranych modelach zapewnia szczegółowy wgląd w rozdział zasilania do określonego urządzenia.
Funkcje monitorowania środowiska pracy w wybranych modelach gwarantują użytkownikom szybki dostęp do danych dotyczących krytycznej infrastruktury.
Gniazda z blokadą U-lock w wybranych modelach zabezpieczają przewody zasilające i zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu.
Każda jednostka jest w 100% przetestowana pod kątem niezawodności i działania zgodnie z jej przeznaczeniem.
Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.
Oszczędź czas i pieniądze integrując listwy zasilające Vertiv Geist rPDU z szafą VR Rack. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym. 

Właściwości

Przegubowe złącze umożliwia regulację w zakresie od 0 do 90 stopni, co ułatwia prowadzenie kabla zasilającego.
Globalna certyfikacja zgodności obejmuje: Certyfikat UL, oznaczenie CE, Chiny RoHS, zgodność RoHS i oznaczenie RCM (tylko EMC).
Wysoka temperatura robocza (60°C) do zastosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze.
Dostępne w wersji do montażu pionowego i poziomego w szafach rack.
Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.
Proste i wygodne opcje konfiguracji koloru obudowy.
Zgodność z TAA. 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy

Additional Resources

 Image

Poznaj jednostkę dystrybucji mocy Vertiv Geist UPDU – nowa definicja zasilania szaf serwerowych

Uniwersalna jednostka dystrybucji mocy Vertiv Geist UPDU to kompleksowe i wydajne rozwiązanie rozdziału zasilania wyposażone w uniwersalne gniazdo i demontowalny adapter kablowy FSC, umożliwiające zasilanie niezależnie od topologii zasilania prądem przemiennym. Jednostka oferowana jest w modelach od 16 A do 60 A, od 120 V do 415 V, w konfiguracji jedno- i trójfazowej. Rozwiązania UPDU i FSC to nowa generacja listew zasilających do montażu w szafie, która usprawnia wdrożenia infrastruktury zasilania IT. Uniwersalna konstrukcja pozwala na stosowanie jednego rozwiązania we wszystkich infrastrukturach IT klienta na całym świecie.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja