The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Monitorowalna listwa rPDU Vertiv Geist

Monitorowalne listwy rPDU Vertiv Geist zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy, zarówno bezpośrednio w szafie rack, jak i za pomocą zdalnego dostępu, jednocześnie stale zapewniając niezawodny rozdział zasilania do kluczowego sprzętu IT. Monitorowalne listwy rPDU są dostępne w różnych konfiguracjach elektrycznych i konfiguracjach gniazd.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
Gwarancja: Listwy rPDU Vertiv Geist są dostarczane ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie i bezpłatnie przedłużyć, jeśli produkt zostanie zarejestrowany w ciągu 120 dni od zakupu.

Monitorowalna listwa PDU umożliwia pomiar poboru mocy w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia & e-mail i SNMP w zakresie napięcia, mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, prądu w amperach oraz kilowatogodzin w szafie rack za pomocą bezpiecznego interfejsu sieciowego. Listwa PDU zapewnia wgląd w istotne dane, dzięki którym użytkownik może zrównoważyć obciążenia, analizować trendy zużycia energii oraz zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.

Korzyści

 Niezawodny rozdział zasilania z możliwością lokalnego oraz zdalnego monitoringu zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych na temat wykorzystania zasilania, na podstawie których można ocenić trendy zużycia energii i zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.
Możliwości monitoringu środowiska gwarantują użytkownikom szybki dostęp do kluczowych danych nt. infrastruktury, co pozwala zapobiegać awariom sprzętu spowodowanym warunkami środowiskowymi oraz przestojom.
Dodaj nowe funkcjonalności do swojego urządzenia monitorującego z możliwością wymiany podczas pracy, aby skorzystać z nowych technologii i dostosować system do zmieniających się wymagań biznesowych bez konieczności wymiany wszystkich listew zasilających.
Uprość równoważenie obwodów i faz za pomocą gniazd oznaczonych kolorami.
Monitoring poboru mocy na wyjściach za pomocą opcji pomiaru na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia szczegółowy przegląd zasilania przesłanego do określonego urządzenia.
Szybki dostęp do szczegółowych danych nt. zasilania dzięki aplikacji na urządzenia mobilne Vertiv VLC.
Każda jednostka jest w 100% przetestowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem.
Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu. 
 

Właściwości

 Urządzenie do monitorowania z możliwością dodania nowych funkcjonalności oraz wymiany podczas pracy.
Lokalny i zdalny monitoring zasilania z dokładnością do +/- 1% (normy ANSI & i IEC).
VLC (Visible Light Communication, komunikacja wykorzystująca światło widzialne).
Monitoring środowiska przy wykorzystaniu dodatkowych, opcjonalnych czujników.
Wysoka temperatura robocza (60°C) do zastosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze.
Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymogów dzięki dostępności różnorodnych konfiguracji elektrycznych i opcji gniazd.
Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja