The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™

Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™ (RTS) zapewnia nadmiarowość zasilania urządzeń z jednym torem zasilania. Dwa niezależne wejścia zasilania umożliwiają podłączenie urządzeń do głównego i dodatkowego źródła. Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™ automatycznie wykrywa zanik zasilania i przełącza obciążenie na alternatywne źródło zasilania w czasie krótszym niż 4–8 ms, bez konieczności interwencji. Dzięki temu urządzenia są zasilane do czasu przywrócenia zasilania, co zapewnia najwyższą niezawodność zasilania o znaczeniu krytycznym.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Automatyczne przełączanie zasilania
Redundantna topologia przełączania• Prędkość przełączania < 4–8 ms
Możliwość rozbudowy i wymiany podczas pracy
 Odporne na błędy połączenia łańcuchowe z protokołem Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
 Agregacja IP – do 50 urządzeń• Opcjonalne czujniki monitorowania środowiska
 Opcje wyjść: Wyjście uniwersalne C13/C19
 Pięcioletnia gwarancja pod warunkiem rejestracji; standardowa trzyletnia gwarancja.  
Gwarancja: Pięcioletnia gwarancja pod warunkiem rejestracji; standardowa trzyletnia gwarancja.

Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™ (RTS) zapewnia nadmiarowość zasilania urządzeń z jednym torem zasilania. Dwa niezależne wejścia zasilania umożliwiają podłączenie urządzeń do głównego i dodatkowego źródła. Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie Vertiv™ Geist™ automatycznie wykrywa zanik zasilania i przełącza obciążenie na alternatywne źródło zasilania w czasie krótszym niż 4–8 ms, bez konieczności interwencji. Dzięki temu urządzenia są zasilane do czasu przywrócenia zasilania, co zapewnia najwyższą niezawodność zasilania o znaczeniu krytycznym. Przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie jest otwartym przełącznikiem wykorzystującym proces typu „break before make” (najpierw rozłącz, potem połącz) w celu przełączenia obciążenia z głównym źródła zasilania na źródło alternatywne. Ta metoda przełączania nie wymaga synchronizacji fazowej między dwoma źródłami zasilania, dzięki czemu sprawdza się zarówno w centrach danych, jak i w lokalizacjach brzegowych. Przełącznik wyposażony jest również w ulepszone przełączniki nadmiarowe i termistory z bezpiecznikami topikowymi, które ograniczają skoki prądu i zapewniają ochronę krytycznego sprzętu podczas przełączania awaryjnego.

Przegląd specyfikacji modelu
VA4U11A0
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N11A0
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N21A0
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N31A0
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  

Korzyści

Automatyczne wykrywanie zaniku zasilania
Niezawodne przełączanie zasilania
Możliwość modernizacji
Usprawniony monitoring

Właściwości

Automatyczne wykrywanie zaniku zasilania
Przewidywanie przeciążeń dzięki metrykom wykorzystania energii w czasie rzeczywistym
Obsługa przełączeń pozafazowych
Prędkość przełączania < 4–8 ms
Łatwy w użyciu interfejs na panelu przednim
Wyjście uniwersalne C13/C19

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja