UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Korzyści

Właściwości

Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Moc
- 22kW max
- Napięcie wejściowe
- Defined by FSC
- Napięcie wyjściowe
- Defined by FSC
- Opcje wyjścia
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Lokalizacja
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 60C
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 21 lbs
- Wysokość (cm/mm)
- 70 in
- Szerokość (cm/mm)
- 2 in
- Głębokość (cale/mm)
- 2.25 in
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.