Vertiv™ Liebert® RXA – Zdalny panel zasilania
Vertiv™ Liebert® RXA to zdalny panel zasilania, przeznaczony do małych i dużych centrów przetwarzania danych, serwerowni, szaf sieciowych i obiektów zdalnych, w tym firm korporacyjnych i kolokacyjnych, które posiadają określone potrzeby w zakresie dystrybucji serwerów na niewielkiej przestrzeni. Dzięki takim funkcjom, jak sprawna instalacja i serwisowanie, system rozdziału zasilania idealnie sprawdza się w środowiskach brzegowych i obiektach o ograniczonej przestrzeni, charakteryzujących się wysoką gęstością zasilania.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Vertiv™ Liebert® RXA – Zdalny panel zasilania
Vertiv™ Liebert® RXA to zdalny panel zasilania, przeznaczony do małych i dużych centrów przetwarzania danych, serwerowni, szaf sieciowych i obiektów zdalnych, w tym firm korporacyjnych i kolokacyjnych, które posiadają określone potrzeby w zakresie dystrybucji serwerów na niewielkiej przestrzeni. Dzięki takim funkcjom, jak sprawna instalacja i serwisowanie, system rozdziału zasilania idealnie sprawdza się w środowiskach brzegowych i obiektach o ograniczonej przestrzeni, charakteryzujących się wysoką gęstością zasilania.
Gwarancja: Roczna ograniczona gwarancja na wady materiałowe i wykonawczeSpecyfikacja techniczna
Zdalny panel zasilania Vertiv™ Liebert® RXA zapewnia rozdział zasilania w obudowie o najmniejszej możliwej wielkości i jest dostępny w czterech różnych blokach konfiguracyjnych. Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu monitoringu zasilania Liebert® DPM, centrum danych, dział IT i zarządca obiektu otrzymują także kompletny przegląd wszystkich obwodów i zużycia energii, co ostatecznie pomaga w zwiększeniu efektywności kosztowej i energetycznej centrum danych.
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.