Twoje konto jest ograniczone wyłącznie do uzyskania dostępu do tego linka. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Pliki te zapewniają właściwe działanie witryny, pozwalają na rejestrację/logowanie i dają dostęp do zastrzeżonych funkcji. Poza tym pozwalają one monitorować bezpieczeństwo witryny oraz usprawniać wydajność operacyjną, np. poprzez zapisanie Twoich preferencji z myślą o poprawie jakości kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić i analizować (w sposób anonimowy) ruch w witrynie oraz metody jej wykorzystania. Pomagają nam one też zrozumieć i usprawniać metody wykorzystywania witryny przez odwiedzające ją osoby, np. wiemy, które strony lub produkty są najczęściej oglądane. Włączenie analitycznych plików cookie nie jest niezbędne do działania witryny internetowej, ale ułatwia przeglądanie jej zawartości.
Profilujące pliki cookie
Pliki te umożliwiają nam śledzenie nawigacji w witrynie, aby możliwe było tworzenie profili nawyków, upodobań, wyborów, itd., a następnie przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji. Niewyrażenie zgody na profilujące pliki cookie nie wpływa co prawda na prawidłowe działanie witryny internetowej, ale uniemożliwia nam przesyłanie komunikatów promocyjnych dopasowanych do preferencji.
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy,kliknij tutaj.
MPH is a flexible rack PDU - a perfect solution for growing IT operations. The PDU offers control to the receptacle level, as well as monitoring of the strip and environmental input options, such as rack temperature and humidity. MPH offers the industry's leading operating temperatures, ensuring availability even in the harsh environment at the back of the rack.
Wycofany z obrotu
Rodzina produktu
Liebert MPH Managed Rack PDUs
MPH is a flexible rack PDU - a perfect solution for growing IT operations. The PDU offers control to the receptacle level, as well as monitoring of the strip and environmental input options, such as rack temperature and humidity. MPH offers the industry's leading operating temperatures, ensuring availability even in the harsh environment at the back of the rack.
Znajdź kontakt z działem sprzedaży
Dziękujemy! Wiadomość e-mail została wysłana
Sorry, an error was encountered.
Please try again.
610 Executive Campus DriveWesterville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów:Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Zmień
Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać wiadomość e-mail do firmy
Dziękujemy! Wiadomość e-mail została wysłana
Sorry, an error was encountered.
Please try again.
Thank you!
Your download is now ready.
Oops! Looks like something is wrong.
Please refresh the page and try again.
Subskrybuj, aby poznać najnowsze trendy technologiczne
Otrzymuj regularnie aktualizacje na temat kluczowych tematów z branży, w tym dostęp do najnowszych dyskusji i analiz eksperckich z zakresu zarządzania infrastrukturą i centrami danych.
Status aktywacji
Twoje konto jest ograniczone wyłącznie do uzyskania dostępu do tego linka. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com