The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Knürr DI-STRIP Basic Rack PDUs

Basic Rack PDUs are the right answer for data center users selecting robust, economical and flexible rack power solutions. DI-STRIP rack PDUs meet a broad range of power distribution requirements for IT and other applications. Designed especially to handle the growing number of electronic components that can be housed within network cabinets and server racks, the space saving product line is available in a range of configurations.

Pobierz broszurę
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Gwarancja: 2 years; Extended Warranties Available

Korzyści

Flexibility to meet a broad range of requirements, with multiple configurations and input power options available, including international compatibility.
Critical rack space operating temperature—up to 55˚C / 131˚F to support hot Internal rack environments. 
Simple and quick installation on the rack’s extrusion requires minimal space.
Full-length brass busbar on Standard models enhances operational reliability.

Właściwości

Available in vertical zero U and rackmount form factors
Input is single or three phase power via single plug connection
The addition of the Basic Rack PDU Expansion Unit allows for growth.
Three-meter power supply cable offers room for movement.
Worldwide approvals and certification.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja