FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Korzyści

Właściwości

Specyfikacja techniczna
Adapter Vertiv Geist FSC jest dostępny w szerokim zakresie konfiguracji zasilania. Aby poznać pełną listę dostępnych modeli, odwiedź stronę rPDU Finder.
- Product Overview
- Moc
- 30/32A
- Napięcie wejściowe
- 230/400V WYE
- Napięcie wyjściowe
- 230V
- Opcje wyjścia
- Universal Connector
- Lokalizacja
- Plug Type: 3P+N+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 60C