NetSure Lithium Battery
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Telekomunikacja
NetSure Lithium Battery
- Telekomunikacja
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Input
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 158 mm x 440 mm x 466 mm
- Output
- Output Voltage, Operational
- 44.8 to 57.6 VDC
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.