The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

R48-1000C

The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.

Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

Korzyści

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Power your critical infrastructure in hard to reach spaces with IP65-rated outdoor modules that operate up to +75 °C
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 96.3% efficiency and requires no energy for cooling
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Quietly support your network with silent, convection-cooled DC power 

Właściwości

Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation 
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global industry standards
Wall and pole mountable in flag or flat position
Ideal for rapid deployment in urban, rural, or protected public areas 

The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.

R48-1000C
Product Overview
Moc
1000 W
Obciążalność prądowa
20 A
Napięcie wyjściowe, znamionowe
-54 VDC
Napięcie wejściowe, znamionowe
100-250 VAC
Input
Napięcie wejściowe, znamionowe
100-250 VAC
Input Voltage, Operational
100 VAC to 250 VAC
Input Connections
Screw Type Quick Connect
Equipment Dimensions (H x W x D)
360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
Access
Front
Output
Napięcie wyjściowe, znamionowe
-54 VDC
Output Voltage, Operational
-54 VDC
Output Capacity
1000 W, 20 A
Peak Efficiency
95%
Load Circuit Breakers / Fuses
GMT fuses or breakers

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja