The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

NetSure 7000 Series DC Power System

Designed for medium sized central office telecom and data center applications, ideal for replacing less power efficient solutions at site where optimal power expandability, efficiency, and system availability are key to success. Featuring Intelligent Load Management for individual current measurements.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Telekomunikacja

The NetSure™ 7000 Series is designed for central offices requiring power efficiency, reliability and system availability in a small footprint. With Intelligent Load Management, individual loads can be measured and monitored, enabling tuning of power & distribution based on actual load conditions. By providing early warnings before potential overload actions to avoid failures can be taken upfront.

Korzyści

With early warnings before potential overload, ations to avoid failures can be taken upfront with Intelliget Load Management feature
Accurate billing and cost control with customer power consumption map by monitoring the aggregated consumption for each customer on site level
Safe and easy adaptation to new load requirements with hot-swappable rectifiers and distribution units
High efficiency solutions from grid to load minimizes power conversion energy losses, reduces heat dissipation and lowers energy consumption
Easily adapt to evolving site powering needs
Affordable high power density with scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in Converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

Właściwości

Individual current measurement feature displays current reading for each fuse/circuit breaker
Site energy consumption mapping displays energy consumption for each DC power fed server rack
Hot-swappable rectifiers and distribution units
Cabinet efficiency >99,7% from rectifier output to distribution output enabling maximum system efficiency <96,2% from grid to load
Multi cabinets expandable to 2,8 MW for telecom and datacom equipment located in close proximity to the load
Scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja