The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

NetSure 5000 Series DC Power System

DC Power systems designed for full flexibility with a wide variety of configurations for various wireless access sites - on-grid, off-grid and bad grid - as well as for fixed network applications.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

Korzyści

 Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 OpEx savings with environmentally durable model (up to +65 °C without derating)
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Reduced grid-dependency with solar/hybrid capability
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
 Possible to detect backup problems early with automatic battery testing 

Właściwości

 96.2% efficient eSure rectifiers
 Wide operating temperature range from -40 °C to +80 °C, up to +65 °C without derating
 Solar/hybrid capability
 Up to three load disconnect levels (LVD)
 Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
 Battery management 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja