NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Telekomunikacja
NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Telekomunikacja
Korzyści

Właściwości


Specyfikacja techniczna
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
- Product Overview
- Moc
- 150 kW
- Obciążalność prądowa
- 375 A
- Napięcie wyjściowe, znamionowe
- 400 VDC
- Napięcie wejściowe, znamionowe
- 380 VAC / 480 VAC
- Typ systemu
- Cabinet
- Input
- Napięcie wejściowe, znamionowe
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260VAC - 530VAC
- Input Connections
- 2 x 400A 3P
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 2200 x 600 x 800 mm
- Output
- Napięcie wyjściowe, znamionowe
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 150 kW
- Peak Efficiency
- >96.5 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 32 x 50A MCB