Szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB
Przedstawiamy nowy inteligentny szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB Vertiv z certyfikatem IEC – teraz dostępny z obciążalnością prądową do 1000 A. Modułowy szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB, przeznaczony do dynamicznych środowisk centrów danych, umożliwia ekonomiczną optymalizację i dostosowanie infrastruktury dystrybucji zasilania oraz optymalizuje dostępność dzięki ciągłości zasilania krytycznych obciążeń. Proste w obsłudze skrzynki odgałęźne można umieścić w dowolnym miejscu na szynoprzewodzie, co ułatwia integrację z dowolnym układem centrum danych.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
Szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB
Przedstawiamy nowy inteligentny szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB Vertiv z certyfikatem IEC – teraz dostępny z obciążalnością prądową do 1000 A. Modułowy szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB, przeznaczony do dynamicznych środowisk centrów danych, umożliwia ekonomiczną optymalizację i dostosowanie infrastruktury dystrybucji zasilania oraz optymalizuje dostępność dzięki ciągłości zasilania krytycznych obciążeń. Proste w obsłudze skrzynki odgałęźne można umieścić w dowolnym miejscu na szynoprzewodzie, co ułatwia integrację z dowolnym układem centrum danych.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
Korzyści


Właściwości
Specyfikacja techniczna
Ten modułowy system szynoprzewodu, dzięki obciążalności w zakresie od 160 do 1000 A i znamionowemu natężeniu prądu ciągłego 100%, oferuje różnorodne moce wyjściowe oraz konfiguracje połączeń i dopasowuje się do wymagań sprzętu montowanego w szafie rack IT. Sztywna aluminiowa obudowa szynoprzewodów posiada certyfikat IP2X i jest zgodna z IEC 61439-6. Segmenty szynoprzewodu dostępne w długościach od 0,6 do 4 metrów. Skrzynki odgałęźne z możliwością wymiany na gorąco umożliwiają montaż podtynkowy gniazd NEMA lub IEC w celu zapewnienia funkcjonalności plug-and-play. Skrzynki odgałęźne o zdolności wyłączania od 10 do 50 kiloamperów (kA) są wyposażone w blokady mechaniczne i elektryczne z funkcją „ground-first, break-last”, która umożliwia bezpieczne zmiany zapotrzebowania na moc bez udziału elektryka.