Narzędzia i aplikacje
Interaktywne konfiguratory czasu podtrzymania UPS Vertiv
Uzyskaj dostęp do interaktywnego wykresu zawierającego szczegółowe informacje o czasie pracy dla różnych poziomów obciążenia i szaf bateryjnych o wydłużonym czasie pracy dla systemów UPS Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS.

rPDU Finder
Użyj konfiguratora PDU, aby znaleźć wymaganą listwę zasilającą na podstawie różnych opcji konfiguracji. Wybierz swój kraj i zacznij wyszukiwanie.

Selektory produktów do zarządzania IT i listew rack PDU
Te narzędzia pomogą w wyborze właściwego przełącznika KVM, listwy zasilającej PDU lub zasilacza UPS spełniającego Państwa wymagania.

Oblicz swoje oszczędności dzięki modernizacji jednostek chłodzących
Czy Twoje jednostki chłodzące marnują energię? Możesz rozwiązać ten problem dzięki napędom lub wentylatorom EC o zmiennej prędkości. Poświęć chwilę, aby obliczyć potencjalne oszczędności dzięki zmodernizowanym technologiom Liebert w istniejących systemach chłodzenia.

SmartRow 360
SmartRow DCR to kompleksowy, samowystarczalny, wysoce zaawansowany pakiet, który redukuje czas, złożoność i koszty związane z planowaniem, wdrażaniem i obsługą instalacji rzędowych. Oferta SmartRow zapewnia pełną kontrolę. Zawiera najlepsze w branży technologie zasilania, chłodzenia i zarządzania, które mogą działać w praktycznie każdym pomieszczeniu – ich wdrożenie zajmuje zaledwie kilka tygodni.
Channel Product Selector
Zastosuj narzędzie Vertiv Channel Selector, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie listew rack PDU, zarządzania IT lub jednofazowych zasilaczy UPS odpowiadających Twoim potrzebom.

Kalkulator ekonomizacji freecoolingu
System freecoolingu Liebert DSE to przełomowa technologia, skutecznie zmniejszająca zużycie energii i wody. Jest to pierwszy system ekonomizacji z pompowanym czynnikiem chłodniczym dla centrów danych, gwarantujący chłodzenie swobodne (free cooling) przez większą część roku w wielu lokalizacjach. Korzystając z kalkulatora ekonomizacji freecoolingu, możesz określić szacowany poziom ekonomizacji w zależności od lokalizacji geograficznej, obciążeń i innych parametrów operacyjnych. Te obliczenia są szacunkowe i nie należy ich interpretować jako wyników, które osiągniesz w rzeczywistej instalacji.