The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

PSI5-800RT120, PSI5-1500RT120 (TAA), PSI5-2200RT120 (TAA), PSI5-3000RT120 (TAA),
PSI5-5000RT208, PSI5-1000RM1201U, PSI5-1500RM1201U, PSI5-750MT120, PSI5-1100MT120,
PSI5-1500MT120


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja