Brzeg IT branży produkcyjnej
lipca 27, 2022
Raport
Przetwarzanie danych w trudnych środowiskach
-
Dowiedz się więcej o wyzwaniach związanych z utrzymaniem ciągłości zasilania w zakładzie produkcyjnym
-
Zrozumieć wpływ ciepła i wilgoci na niezabezpieczony sprzęt IT
-
Dowiedz się, w jaki sposób zintegrowane, autonomiczne rozwiązania umożliwiają przetwarzanie brzegowe w branży produkcyjnej
Wyzwania związane z infrastrukturą produkcyjną
Wartość Przemysłowego Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0 staje się niezaprzeczalna. Jednak w większości przypadków wykorzystanie tych technologii wymaga zainstalowania IT w trudnych warunkach pozbawionych precyzyjnego sterowania warunkami sprzyjającymi wydajnej operacji. To sprawia, że odpowiedni wybór infrastruktury krytycznej ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia cyfryzacji produkcji.
Ochrona zasobów IT
Konserwacja predykcyjna i monitoring stanu mogą obniżyć koszty utrzymania, zapobiec nieplanowanym przestojom i wydłużyć okres eksploatacji sprzętu. Pod warunkiem, że sprzęt IT obsługujący te aplikacje nie będzie mieć przestojów. Zapewnienie wysokiej dostępności IT wymaga ochrony wrażliwego sprzętu przed anomaliami zasilania i trudnymi warunkami środowiskowymi charakterystycznymi dla zakładów produkcyjnych.
Zarządzanie rozwojem IT
Rozwój IT może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia infrastruktura. Integracja technologii zasilania, chłodzenia i monitoringu wymaganych do obsługi przetwarzania na krawędzi sieci w produkcji może być czasochłonna i opóźniać wdrażanie nowych technologii. Aby zapewnić zgodne z harmonogramem wdrażanie projektu i obciążenie pracowników technicznych konieczne sa bardziej wydajne metody.
Widoczność i sterowanie systemami brzegu
Zakłady produkcyjne nie dysponują takimi samymi zasobami technicznymi, co firmowe centrum danych. Aby osiągnąć pożądany poziom dostępności w zakładzie produkcyjnym wymagany jest zdalne monitorowanie i możliwości dostępu. Daje to specjalistom IT wgląd i kontrolę, których potrzebują dla wczesnego identyfikowania i zdalnego rozwiązywania problemów.
Rozwiązania infrastrukturalne dla brzegu branży produkcyjnej
Rozwiązania Vertiv™ dla utrzymania ciągłości operacji
Rozwiązania infrastrukturalne dla branży produkcyjnej muszą być na tyle elastyczne, aby można je było dostosować do różnych środowisk operacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności pozwalającej zminimalizować przestoje i realizować napięte harmonogramy produkcji.
Współpraca z Vertiv zapewnia dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych dla aplikacji IT w całym zakładzie, wspieranych przez naszą wiedzę, doświadczenie i usługi.
Rozwiązania dla IT w branży produkcyjnej
Utrzymuj łączność
W dziedzinie ochrony serwerów i innego sprzętu, od którego zależy funkcjonowanie zakładu, Vertiv oferuje pełny zakres systemów UPS typu desktop i montowanych w szafie systemy UPS oraz listwy rack PDU.
Wzmocnij swoją infrastrukturę IT
Sprzęt IT musi obsługiwać nowe wymagania, a starsza infrastruktura może nie być w stanie zapewnić wymaganej wydajności lub niezawodności. Vertiv oferuje pełny zakres rozwiązań zasilania, chłodzenia i monitoringu, które zapewniają ciągłość zasilania oraz zarządzanie i monitoring środowiska.
Zarządzaj swoją siecią
Rozwiązania do zarządzania IT Vertiv pomagają zapewnić bezpieczny dostęp i systemów IT i infrastruktury umożliwiające sprawniejsze zarządzanie siecią. Rozwiązania Vertiv do zdalnego dostępu pozwalają zaoszczędzić cenny czas personelu wsparcia, skrócić przestoje i poprawić wydajność urządzeń znajdujących się w tej samej lokalizacji lub całej sieci.
Rozwiń swoją sieć
Zarządzanie rozwojem IT na brzegu sieci może obciążać zasoby wewnętrzne, jeśli konfiguracja i integracja infrastruktury odbywa się lokalnie dla każdego wdrażania. Zintegrowane produkty Vertiv™ obejmują standaryzowane rozwiązania typu plug&play dla rozwoju IT umożliwiające szybsze wdrażanie przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby wewnętrzne.
Demo SmartMod
Zobacz wnętrze modularnego centrum danych Vertiv.
-
Poznaj naszą modularną, autonomiczną platformę dla centrów danych
-
Dowiedz się, jak zintegrowany projekt umożliwia optymalizację dostępności, wydajności i kontroli
-
Dowiedz się, jak fabrycznie skonfigurowane rozwiązanie może przyspieszyć wdrażanie
-
Standaryzacja wdrożeń w wielu zakładach produkcyjnych
Analizy przypadków klienta
Zobacz, w jaki sposób producenci zwiększają ciągłość działania i wspierają Przemysł 4.0 dzięki rozwiązaniom infrastruktury Vertiv.
We've Got This. Tell Us About Your Edge.
Tell us about your project, and we will work with you to understand your requirements and connect you with the right IT infrastructure for your edge.
Thank you for your submission!