Coraz gorętszy brzeg.
Objaśniamy, jak chłodzić IT.
Chłodzenie IT
W miarę rozbudowy obiektów brzegu o kolejne aplikacje i zarządzanie większą ilością danych, lokalizacje te ewoluują do mikro centrów danych, w których obciążenie cieplne szybko rośnie. W takiej sytuacji, podobnie jak w większych centrach danych, utrzymanie wydajności i niezawodności IT wymaga specjalistycznych rozwiązań chłodzących.
Chłodzenie szaf rack
Vertiv™ VRC
- Kompaktowa i wydajna, autonomiczna klimatyzacja dla szaf serwerowych brzegu
- Możliwość montażu w dowolnej standardowej 19 calowej obudowie
- Wysoka wydajność chłodzenia obniża koszty operacyjne
- Zaawansowane sterowanie umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie
- Wiele opcji odprowadzania ciepła zapewnia elastyczność zastosowania
Dedykowane chłodzenie brzegu
Wdrażanie obiektów brzegu bez dedykowanego chłodzenia może być kuszące, ale ta decyzja może narazić sprzęt IT na ryzyko. W ograniczonych przestrzeniach, gdzie często wdraża się systemy brzegowe, ciepło może szybko osiągnąć niebezpieczny poziom. Zanim zdecydujesz się wybór rozwiązania chłodzenia obiektu brzegu, należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
Sprzęt o gęstości mocy zaledwie 2 kW generuje ilość ciepła, która może spowodować problemy z systemami IT.
Systemy HVAC w budynkach są zaprojektowane do chłodzenia komfortu, a nie elektroniki. Nie są one w stanie zapewnić odpowiednio intensywnego i ciągłego chłodzenia, wymaganego przez urządzenia elektroniczne. Systemy HVAC zapewniają również chłodzenie zgodnie z określonymi harmonogramami i preferencjami użytkowników budynków, a nie potrzebami infrastruktury IT.
Małe systemy klimatyzacji komfortu mogą być tańszym rozwiązaniem w krótkiej perspektywie, ale konieczność dostarczania chłodzenia przez cały rok skraca ich żywotność. Nie są one również wyposażone w możliwości komunikacyjne pozwalające na zdalne monitorowanie. O awarii systemu chłodzenia w zdalnej lokalizacji dowiesz się tylko wtedy, gdy przegrzeje się sprzęt IT.
Nie tylko systemy IT są narażone na niebezpieczeństwo. Żywotność akumulatorów UPS może zostać skrócona o połowę, gdy pracują one w temperaturach przekraczających o 8°С wartość znamionowej temperatury otoczenia pracy.
Technologie chłodzenia brzegu można zintegrować z szafą sprzętową i rozwiązać w ten sposób problemy związane z ograniczoną ilością miejsca w obiektach brzegu.
Małe systemy chłodzenia
Ocena opcji dla brzegowych centrów danych
W niniejszym raporcie omówimy dwa typy obiektów, w których firmy instalują brzegowe centra danych:
-
Środowiska biurowe wyposażone w standardowe chłodzenie komfortu
-
Niekontrolowane środowiska, takie jak pomieszczenia produkcyjne, które mogą być, ale nie muszą, wyposażone w sterowanie chłodzeniem i wilgotnością otoczenia
Rozwiązania chłodzenia brzegu Vertiv
Zarządzanie przełącznikiem przepływu powietrza
Przełączniki komunikacyjne montowane w szafie przysparzają szczególnych problemów z przepływem powietrza, ponieważ najczęściej pobierają powietrze z boku, a nie przodu. Projekt szaf na sprzęt IT z przepływem powietrza od przodu do tyłu, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach, może ograniczać przepływ powietrza przez te urządzenia. Vertiv™ Geist™ Switchair, to proste i wydajne urządzenie montowane w szafie, które powoduje, że chłodne powietrze przepływa od przodu szafy rack do wlotu powietrza przełącznika lub routera. Dostępny w modelach aktywnych (zintegrowany wentylator) lub pasywnych, Geist Switchair jest łatwy w instalacji i pracuje w tej samej przestrzeni szafy rack, co urządzenie, które obsługuje.
Autonomiczne chłodzenie szafy
Vertiv™ VRC powoduje, że uzyskanie niezawodnego, wydajnego chłodzenia dla krytycznego sprzętu w środowiskach przetwarzania na krawędzi sieci staje się łatwe i ekonomiczne. System Vertiv VRC zapewnia chłodzenie serwerów IT o mocy do 3500 W w łatwym w instalacji i kompaktowym projekcie. Wykorzystuje elastyczne kanały do odprowadzania ciepła do przestrzeni sufitowej lub sąsiedniego pomieszczenia. System wykorzystuje elementy o zmiennej prędkości obrotowej, które stale dostosowują temperaturę i przepływ powietrza do zmieniających się obciążeń i zapewnia skalowalną i wysoką wydajność.
Zintegrowane szafy rackowe
Autonomiczne chłodzenie zapewniane przez system Vertiv™ VRC jest kluczowym elementem zintegrowanych szaf Vertiv™ VRC-S. Szafy te nie tylko rozwiązują problemy związane z chłodzeniem brzegowym, ale stanowią kompletne rozwiązanie infrastrukturalne dla obiektów brzegu i obejmują rozdział zasilania, chłodzenie, monitoring i zabezpieczenia fizyczne. Wystarczy dobrać zasilacz UPS Vertiv, który spełnia wymagania Twojej aplikacji i zyskać w pełni skonfigurowaną szafę rack, gotową do obsługi sprzętu IT.
WEBINAR
Chłodzenie brzegu: zarządzanie ciepłem w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla IT
Obejrzyj webinarium i dowiedz się, dlaczego większość obiektów brzegowych wymaga dedykowanego chłodzenia oraz jak zarządzać ciepłem na brzegu sieci. Poznasz scenariusze wdrażania chłodzenia na brzegu sieci, jego wyzwania i opcje w poszczególnych obiektach oraz dowiesz się, jak zapewnić sobie wgląd w pracę sprzętu.
Oglądaj na żądaniePodobne informacje
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!