Brzeg IT służby zdrowia
Raport
Telemedycyna i brzeg sieci
Kwestie dotyczące infrastruktury zdalnej opieki nad pacjentem
Istniejące systemy informatyczne, infrastruktura, zabezpieczenia i protokoły ochrony prywatności stały się niewydolne lub przestarzałe ze względu na rozwój zróżnicowanych systemów opieki zdrowotnej. Telemedycyna stanowi kolejną warstwę złożoności wymagającą nowych strategii i inwestycji IT.
Przeczytaj nasz raport i dowiedz się więcej o krytycznych decyzjach, które będą musieli podjąć menedżerowie IT i dyrektorzy ds. informatyki (CIO) służby zdrowia.
width: unset!important; ">Pobierz terazWyzwania związane z infrastrukturą służby zdrowia
Opieka nad pacjentem w coraz większym stopniu zależy od technologii brzegowej, a przestoje w pracy IT stają się bardziej destrukcyjne i kosztowne — dlatego coraz większe znaczenie zyskuje niezawodna i dobrze zaprojektowana infrastruktura IT.
Rozwój sieci IT i IoT
Obecnie działy IT służby zdrowia muszą nie tylko obsługiwać wiele pomieszczeń w całym szpitalu, ale także rozwijającą się sieć pomocy w nagłych przypadkach, chirurgii ambulatoryjnej i inne zdalne obiekty, a wzrost ilości danych i nowe usługi zwiększają zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w całej sieci. Jednym z czynników napędzających rozwój danych w służbie zdrowia jest Internet Rzeczy (IoT), który, w połączeniu z niezawodną infrastrukturą, może poprawić poziom opieki nad pacjentami i zautomatyzować przepływy pracy. Aby sprostać nowym wymaganiom zdalne lokalizacje potrzebują infrastruktury o jakości centrum danych. Wiele funkcjonujących lokalizacji sieciowych wymaga modernizacji. Zasoby IT zarządzające rozwijającą się siecią znajdują się pod dużą presją.
Telemedycyna zostanie już z nami na zawsze
Telemedycyna stała się kluczowym narzędziem umożliwiającym dostawcom zarządzanie zakłóceniami w 2020 roku. Korzyści jakie przynosi zarówno pacjentom, jak i dostawcom, sprawiają, że będzie ona odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości opieki zdrowotnej. Jednak tymczasowe rozwiązania wprowadzone w reakcji na pandemię nie zapewnią długoterminowej niezawodności i skalowalności wymaganej do pełnego rozwoju jej możliwości. Rozproszone obiekty stają się krytycznymi ośrodkami opieki nad pacjentami. Dlatego infrastruktura IT musi również ewoluować i zapewnić wyższą dostępność oraz sprawniejsze zarządzanie.
Nadchodzi era SI
Kolejnym przełomowym elementem brzegu służby zdrowia będzie prawdopodobnie sztuczna inteligencja (SI). Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem SI umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę. Zastosowanie SI w przetwarzaniu danych IoT w służbie zdrowia może przyczynić się do poprawy wyników w różnych dziedzinach, w tym w opiece pooperacyjnej. Przetwarzanie na krawędzi sieci i obsługująca je infrastruktura sprzyja procesowaniu danych bliżej miejsca świadczenia opieki i zapewnia lekarzom dostęp do informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Rozwiązania Vertiv dla wyzwań IT w służbie zdrowia
Produkty wspierające rozwijającą się sieć opieki zdrowotnej
Ochrona krytycznych aplikacji przed przestojami
Vertiv oferuje pełny zakres systemów UPS przeznaczonych do zastosowań w branży służby zdrowia: od kompaktowych zasilaczy UPS 1U, które spełniają potrzeby niewielkich pomieszczeń po wolnostojące, modularne systemy UPS, które mogą zasilać zdalne obiekty.
Rozwiązania UPS Vertiv™ zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji elastyczności, skalowalności i wydajności zarządzania IT w służbie zdrowia. Są to standaryzowane projekty oparte na budowie modułowej. Zapewniają doskonałe czasy podtrzymania dzięki wewnętrznemu akumulatorowi z możliwością wymiany podczas pracy i mogą być konfigurowane z akumulatorami zewnętrznymi dla uzyskania dłuższego czasu podtrzymania. Nasz kalkulator czasu podtrzymania pomoże Ci skonfigurować akumulatory zgodnie z wymaganiami zastosowania. Jednostki wyposażone są również w programowalne wyjścia zasilania, które umożliwiają zarezerwowanie wydajności akumulatora w trakcie przerwy w zasilaniu dla najbardziej krytycznych urządzeń.
Modele zasilaczy UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 zapewniają zabezpieczenie zasilania online z podwójną konwersją w kompaktowej, niezawodnej konstrukcji, która doskonale sprawdza się w większości krytycznych zastosowań w branży opieki zdrowotnej. Nasze interaktywne modele Liebert® PSI5 są wyposażone w automatyczną regulację napięcia, która zapewnia czystą falę sinusoidalną przy pracy z akumulatora. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (VRLA) z regulacją zaworową są objęte trzyletnią gwarancją. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami litowo-jonowymi są objęte pięcioletnią gwarancją.
Dystrybucja zasilania w szafie
Zapewnienie stałej jakości zasilania to tylko część wyzwania, jakim jest zasilanie obiektów brzegowych. Konieczne jest również zapewnienie dystrybucji zasilania w szafie rack. Inteligentne moduły PDU (listwy rack PDU) Vertiv™ Geist™ nie tylko umożliwiają niezawodny rozdział zasilania w szafie. Zapewniają one również wgląd w pobór mocy przez szafę i urządzenia, a nawet umożliwiają włączanie i wyłączanie wyjść w celu zdalnego przełączania podłączonego sprzętu.
Zdalne zarządzanie IT i infrastrukturą brzegową
Rozwiązania inteligentnej infrastruktury Vertiv™ umożliwiają zdalne monitorowanie zasilacza UPS, a także wykorzystania energii na poziomie jednostki i wyjścia za pomocą inteligentnych listew rack PDU. Listwy te są wspierane przez oprogramowanie Vertiv™ Environet™ Alert, proste w instalacji rozwiązanie do monitoringu, które generuje alerty w przypadku zaistnienia warunków środowiska pracy mogących zagrozić operacji i umożliwia podejmowanie proaktywnych działań.
W dziedzinie monitoringu i zarządzania oferta Vertiv wykracza poza infrastrukturę IT. Rodzina przełączników KVM i zaawansowanych serwerów konsoli Vertiv pozwala uprościć zarządzanie rozproszonymi systemami IT. Przełączniki Vertiv™ Avocent® KVM over IP zapewniają sprawne lokalne i zdalne zarządzanie sprzętem IT, umożliwiając sterowanie serwerami i urządzeniami szeregowymi z poziomu jednej konsoli.
Nasze konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 800 i ACS 8000 zapewniają zdalny dostęp pasmowy i pozapasmowy do serwerów, routerów, przełączników sieciowych, zapór sieciowych, systemów UPS i listew rack PDU. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom można monitorować, zarządzać i rozwiązywać problemy ze zdalnymi systemami w celu ograniczenia przestojów i liczby wizyt w obiektach brzegowych w celu konserwacji i usuwania usterek.
Ograniczanie wpływu rosnących obciążeń termicznych
Ciepło w małych pomieszczeniach, ze względu na wyższą gęstość IT, może osiągać niebezpieczne poziomy. W przypadku otwartych szaf sufitowe rozwiązanie chłodzenia zapewnia bezproblemową kontrolę temperatury i wilgotności. Chłodzenie można również zintegrować z zamkniętą szafą IT i stworzyć autonomiczne, kontrolowane środowisko dla systemów IT. Rozwiązania chłodzenia szaf, takie jak Vertiv™ VRC, idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach sieciowych, pomieszczeniach do obrazowania i w innych krytycznych dla działalności zastosowaniach w służbie zdrowia.
W szafach obsługujących sprzęt telekomunikacyjny rozwiązanie Vertiv™ Geist™ Switchair®, proste i wydajne urządzenie montowane w szafie tworzy ścieżkę przepływu chłodnego powietrza z przodu szafy rack do przełącznika lub do bocznego wlotu powietrza routera. Dostępny w modelach aktywnych (zintegrowany wentylator) lub pasywnych, Geist™ Switchair® jest łatwy w instalacji i pracuje w tej samej przestrzeni szafy, co urządzenie, które obsługuje. Można go wdrożyć jako samodzielne rozwiązanie usprawniające przepływ powietrza lub jako uzupełnienie dedykowanego systemu chłodzenia.
Usprawnij wdrażanie dzięki zintegrowanym rozwiązaniom
Gdy rozbudowujesz sieć rozwija lub modernizujesz wiele lokalizacji brzegowych, musisz szybko wdrażać infrastrukturę. Zintegrowane rozwiązania szaf Vertiv eliminują potrzebę integracji na miejscu i jednocześnie gwarantują dopasowanie infrastruktury do sprzętu i środowiska. Systemy są dostarczane w stanie gotowym do obsługi sprzętu IT i są wyposażone w zintegrowany zasilacz UPS, rozdział zasilania PDU (listwy rack PDU), chłodzenie i możliwości zdalnego zarządzania.
Analizy przypadków klienta
Zobacz, jak dostawcy usług medycznych zwiększają ciągłość i usprawniają świadczenie opieki dzięki rozwiązaniom infrastruktury Vertiv.
WEBINAR
Monitoring i utrzymanie pomieszczeń sieciowych służby zdrowia dla wsparcia cyfryzacji i telemedycyny
Eksperci Vertiv przedstawiają technologie umożliwiające zdalne monitorowanie rozproszonej infrastruktury w służbie zdrowia. Dowiedz się więcej o:
Danych dostępnych z systemów infrastruktury pomieszczeń sieciowych
Wymaganiach sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne monitorowanie
Integracji infrastruktury pomieszczeń sieciowych z systemem zarządzania budynkiem
Bezpłatnych narzędziach oprogramowania do zdalnego monitorowania
Najlepszych praktykach w zakresie utrzymania rozproszonej infrastruktury IT i pomieszczeń sieciowych
Podobne informacje.
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!