The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® Lithium-Ion UPS

The Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS provides the highest level of power protection for your business-critical IT applications.

Buy now Request a quote

What is a Lithium-Ion battery backup UPS?

Uninterruptible power supply, or UPS, is a device that provides power backup to IT equipment when power completely fails or drops low enough. Some type of uninterruptible power supply provide just enough time for a computer to save what the user is doing and power down while some can provide electricity for over an hour.

Traditional UPS are manufactured with lead-acid(or VRLA) batteries. Lithium-Ion battery technology has only been around since the 1980's. It has only been in the past two decades that the technology has improved enough to allow smaller businesses and IT solutions organizations to implement in everyday applications.

Vertiv™ Liebert® Lithium-Ion UPS GXT5 Lithium-ion UPS 5000 - 10000 VA, 120V/208V

Vertiv™ Liebert® PSI5 Lithium-Ion UPS

Get your quote today

Fill out our form and we will contact you to discuss your power protection needs.

What are the benefits and features of the Liebert GXT5 UPS

Click the buttons below to learn its features.

High Power Factor (1.0)

More usable power enables more connected load saving space and costs.

Hot-Swappable, User-Replaceable Batteries

Increase product life and reliability with batteries that can be easily replaced without disrupting power to connected equipment.

Efficiency (up to 98%) in Active ECO mode

Superior protection with maximum efficiency

Colored graphic LCD with Gravity Sensitive Orientation

User-friendly interface provides insight to UPS status for easy installation, configuration and operation.

High Power Factor (1.0)

More usable power enables more connected load saving space and costs.

 
Battery Cabinets with Auto-Detection

Be confident the UPS is set up correctly to report available runtime when used with up to eight external battery cabinets.

Product Warranty

Comprehensive coverage through a standard two-year advanced exchange warranty.

Compact rack/tower design

Space-saving UPS provides rack space optimization and flexible installation.

 
Wide Input Voltage Range

Prolong battery life by allowing the UPS to maximize the use of the utility power before transferring to battery

Efficiency (up to 95%) in Online Mode

Energy Star 2.0 certification. Higher efficiency means an optimized energy management and lower heat dissipation, for energy savings and improved reliability.

 

Learn the advantages of using Lithium-Ion batteries in Single-Phase UPS Applications.

Insights

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja