![KEEP IT RUNNING – VERTIV EMEA ROADSHOW](/4aaeb0/globalassets/images/600x600_q_hotel_logo_369113_0.jpg)
- KEEP IT RUNNING – VERTIV EMEA ROADSHOW
- 2022.11.17 04:00
- 0001.01.01 00:00
- listopada 17, 2022
- Q HOTEL PLUS, ul. Szwedzka 7, 55-040 Bielany , Wrocławskie,
Trudno nie docenić roli, jaką centra danych pełnią w gospodarce. Branża data center − zaspokajająca nienasycony apetyt firm i użytkowników indywidualnych na dane przetwarzane w chmurze i strumieniowane − przeżywa obecnie boom inwestycyjny.
• Gartner, w najnowszej prognozie, szacuje, że wydatki na IT na całym świecie w 2022 r. wyniosą 4,5 biliona USD, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 2021 r.
• IDC oczekuje, że światowe wydatki na przetwarzanie brzegowe osiągną wartość 250 mld USD w 2024 roku.
• Zgodnie z raportem PMR całkowita moc centrów danych w Polsce przekroczyła 107 MW w 2021 r., a w 2022 r. ma nastąpić wzrost o 18%.
Zwiększone inwestycje oznaczają również zwiększoną presję na nieprzerwane świadczenie usług i utrzymanie ciągłości biznesu. Jak jej podołać?
Keep IT Running.
Weź udział w Vertiv EMEA Roadshow, aby spotkać się z ekspertami Vertiv na żywo i dowiedzieć, jak z sukcesem przeprowadzić inwestycję w infrastrukturę krytyczną, jakie technologie warto rozważyć w zależności od skali projektu (mikrocentra danych – serwerownie – obiekty prefabrykowane – ośrodki data center) i poznaj zakres oferowanego wsparcia (od projektu po oddanie obiektu do użytkowania).
Do zobaczenia we Wrocławiu!
- Data wydarzenia: 17 listopada 2022 roku
- Miejsce: Q HOTEL PLUS, ul. Szwedzka 7, 55-040 Bielany Wrocławskie
- Rejestracja rozpocznie się o godz. 15.00
- Część biznesowa odbędzie się w godz. 15.30 – 18:30
- Kolacja w godz. 18:30 – 21.00