The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

SMARTROW™ DCR

Intelligent, integrated infrastructure in a self-contained line-up

SmartRow™ from Vertiv is a unique, integrated multi-rack solution that allows you to deploy a complete micro data center in just weeks. It can be configured with up to 14 racks with data center-grade thermal management, power backup and conditioning, power management and control technologies, fire suppression and cable management. All fully integrated in an enclosed, highly efficient room-neutral system.

Talk to an expert

The SmartRow Infrastructure is a Fully Integrated Micro Data Center Contained Within a Single Row

A simple, fully integrated row-based infrastructure combining up to ten racks / data center cabinets, with precision cooling, UPS, power management, monitoring and control technologies, and fire suppression; all in an enclosed system.

The SmartRow offers a modular data center design that is ideal for:

  • Build outs of new or existing small data centers
  • Build outs of new or existing mid-sized data centers
  • Remote data centers for larger enterprises requiring standardized infrastructure
  • Standalone development environments
  • Standalone disaster recovery

Product Benefits

Economical and efficient

  • Save up to 30% on anual energy costs
  • Save up to 28% on room upgrades
  • Up to 36kW of supported critical load


Rapidly deployable and scalable

  • Reduce time and cost of implementation, through an integrated design
  • Optimize space efficency

Intelligent and self optimizing

  • Infrastructure management
  • Flexible rack PDU
  • Cable knock outs

Resilient and highly available

  • Prepacked design enables easier expansion to ensure future flexibility, easier moves, ads and changes


Secure and safe

  • Increase physical security and equipment protection with lockable cabinet

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja