Półki i wsporniki
19" regulowana na głębokości stała półka 250 funtów, czarna
Stała półka 19" mocowana bez użycia narzędzi może być wykorzystywana do wyposażenia montowanego nie w szafie 19" jak również jako dodatkowe wsparcie dla wyposażenia montowanego w szafie 19". Półki mają głębokość instalacji regulowaną w zakresie od 700 mm (27,6") do 854 mm (33,6") D, Kolor: czarny
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA3000 |
1 U regulowana na głębokości stała półka 250 funtów, czarna (1 szt.) |
2 U 19" wspornikowa stała półka 50 funtów, czarna
Umożliwia mocowanie monitora lub innego wyposażenia w szafie. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA3001 |
2 U 19" wspornikowa stała półka 50 funtów, czarna (1 szt.) |
1 U regulowana na głębokości przesuwna półka 200 funtów, czarna
Pólka teleskopowa 19" wykorzystuje wysokiej jakości łożyska ślizgowe do zapewnienia płynnego i wygodnego działania. Głębokość instalacji regulowana w zakresie od 550 mm (21,7") do 854 mm (33,6") D, Kolor: czarny
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA3002 |
1 U regulowana na głębokości przesuwna półka 100 funtów, czarna (1 szt.) |
VRA3003 |
1 U regulowana na głębokości przesuwna półka 200 funtów, czarna (1 szt.) |
1 U regulowana na głębokości szyny wsporcze wyposażenia 100 funtów
Kiedy potrzebne jest dodatkowe podparcie ciężkich ładunków dobrym rozwiązaniem są szyny wsporcze. Regulacja głębokości w zakresie od 724 mm (28,5") do 803 mm (31,6"), szyny montowane są w bocznych kołnierzach szynowych 19" i mogą przenosić obciążenia do 45 kg (100 funtów).
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA3004 |
1 U regulowane na głębokości szyny wsporcze wyposażenia 100 funtów (2 szt.) |
Dokręcane obejmy
Dokręcane obejmy są wykorzystywane do mocowania szaf do podłogi centrum przetwarzania danych, kiedy wymagane jest zabezpieczenie przed przewróceniem. Obejmy są dostarczane wraz z szafą. Dodatkowe obejmy można zamówić. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA4001 |
Płytka stabilizatora pochylenia VR dla szaf szerokości 600/800 mm (2 szt.) |
Mocowanie w obudowie i osprzęt
Zestawy do mocowania w obudowie są standardowo dołączane do każdej szafy Vertiv™ VR Rack. W przypadku przemieszczenia oryginalnych wsporników można zakupić dodatkowe zestawy. W przypadku zakupu szaf wraz z centrami 24 cale, należy wykorzystać z zestawu uszczelki do mocowania w obudowie, celem uszczelnienia szczeliny między szafami i utrzymania prawidłowej cyrkulacji powietrza.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA5002 |
Zestaw do mocowania w obudowie: Zestaw do mocowania osprzętu w obudowie (1 zestaw) |
VRA5003 |
Zestaw uszczelki do mocowania w obudowie w przypadku mocowania szaf w centrach 24" |
Akcesoria montażowe
Jeden zestaw dołączany do każdej szafy. Obejmuje 50 nakrętek koszyczkowych M6 oraz podkładek plastikowych dostosowanych do śrub. Zawiera jedno narzędzie do przykręcania/odkręcania nakrętek koszyczkowych. Dodatkowe zestawy osprzętu można zamówić w razie potrzeby.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA5001 |
Nakrętki koszyczkowe 10–32 (50 szt.) |
VRA5000 |
Akcesoria montażowe (nakrętki koszyczkowe M6, 50 szt., śruby, podkładki) |
Wspornik do montażu akcesoriów Zero U (2 szt.)
Montowany w różnych miejscach w szafie, zapewnia opcje montażowe dla szaf PDU oraz innych małych akcesoriów.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA5004 |
Wspornik do montażu akcesoriów Zero U (2 szt.) |