Rozwiązania zarządzania kablami
Poziome elementy do mocowania kabli z metalowymi pierścieniami D
Panele do prowadzenia kabli montowane w szafie 19" z pierścieniami D zapewniają rozwiązanie dla luźnych kabli z przodu i z tyłu szafy. Dostępne panele o wysokości 1 U i 2 U. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1000 |
Poziomy element 1U do mocowania kabli z metalowymi pierścieniami D (1 szt.) |
VRA1001 |
Poziomy element 2U do mocowania kabli z metalowymi pierścieniami D (1 szt.) |
Poziome elementy do mocowania kabli z pokrywami
Poziomy element 19" do mocowania kabli z pokrywą. Mocowania na szynach EIA do łatwiejszego układania kabli. Dostępne z sekcjami grzebieni o głębokości 4" i 6". Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1002 |
Poziomy element do mocowania kabli, 1 U x głębokość 4", jednostronny z pokrywą (1 szt.) |
VRA1003 |
Poziomy element do mocowania kabli, 22 U x głębokość 4", jednostronny z pokrywą (1 szt.) |
VRA1022 |
Poziomy element do mocowania kabli, 2U x głębokość 6", jednostronny z pokrywą (1 szt.) |
VRA1023 |
Poziomy element do mocowania kabli, 1 U x głębokość 6", jednostronny z pokrywą (1 szt.) |
Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi: Zacisk typu kieł
Zacisk do mocowania kabli bez użycia narzędzi, typu złącze kłowe z obrotem 1/4 oferuje wyjątkową elastyczność układania kabli ruchomych, dodatkowych i w przypadku zmian. Złącza kłowe mocowane są na pionowych szynach montażowych 19" bez zajmowania przestrzeni U. Zacisk można montować również na modułach PDU/szynach mocowania kabli. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1004 |
Zacisk do mocowania kabli bez użycia narzędzi, typu kieł (10 szt.) |
VRA1006 |
Zacisk do mocowania kabli bez użycia narzędzi, typu kieł (100 szt.) |
Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi: Taśma Velcro
Taśmy Velcro do mocowania kabli bez użycia narzędzi, z obrotem 1/4 oferuje wyjątkową elastyczność układania kabli. Można je zastosować na zewnętrznej krawędzi szyny 19" lub na szynach PDU/prowadzenia kabli. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1005 |
Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi – taśma Velcro (10 szt.) |
VRA1007 |
Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi – taśma Velcro (100 szt.) |
Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi, 1/4 obrotu: pierścienie D
Pierścień D do mocowania kabli bez użycia narzędzi, z obrotem 1/4 oferuje wyjątkową elastyczność układania kabli. Można je zastosować na szynach 19" lub na szynach PDU/prowadzenia kabli. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1008 |
Mały pierścień D do mocowania bez użycia narzędzi (10 szt.) |
VRA1009 |
Mały pierścień D do mocowania bez użycia narzędzi (100 szt.) |
VRA1010 |
Duży pierścień D do mocowania bez użycia narzędzi (10 szt.) |
VRA1011 |
Duży pierścień D do mocowania bez użycia narzędzi (100 szt.) |
Poziomy kanał boczny do mocowania kabli
Poziomy kanał boczny do mocowania kabli pozwala na mocowanie kabli od przodu do tyłu szaf o szerokości 800. Regulacja głębokości umożliwia montaż w szafach o różnym odstępie szyn. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1013 |
Poziomy kanał boczny do mocowania kabli, regulacja w zakresie 20 do 33 cali (1 szt.) |
VRA1024 |
Poziomy kanał boczny do mocowania kabli, regulacja w zakresie 22 do 38 cali (1 szt.) |
Zestaw do mocowania kabli w pionie
Pionowe sekcje grzebieni kablowych można zamontować z przodu lub z tyłu szyn 19"; grzebienie osiowane są ze znakiem „U” celem utworzenia czystych przejść kablowych, zapewniając szereg pionowych grzebieni mocowania kabli. Wersja szerokości 600 mm ma pojedynczy rząd grzebieni pionowych, wersja szerokości 800 mm ma dwa rzędy. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1014 |
Pionowy element do mocowania kabli, szerokość 600 mm, 42 U (2 szt.) |
VRA1015 |
Pionowy element do mocowania kabli, szerokość 600 mm, 48 U (2 szt.) |
VRA1016 |
Pionowy element do mocowania kabli, szerokość 800 mm, 42 U (2 szt.) |
VRA1017 |
Pionowy element do mocowania kabli, szerokość 800 mm, 48 U (2 szt.) |
Pokrywy na zawiasach
Wciskane pokrywy na zawiasach do ukrywania kabli w pionowych elementach do mocowania kabli, celem zapewnienia czystego i profesjonalnego wyglądu oraz łatwego dostępu.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1018 |
Pokrywy na zawiasach, szerokość 800 mm, pionowy element do mocowania kabli 42 U (2 szt.) |
VRA1020 |
Pokrywy na zawiasach, szerokość 800 mm, pionowy element do mocowania kabli 48 U (2 szt.) |
Korytko kablowe
Poprowadzenie okablowania na potrzeby zasilania i komunikacji dla rzędu urządzeń od góry może być kłopotliwe. Korytka kablowe zostały zaprojektowane z myślą o organizacji i ochronie wrażliwych przewodów.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA8581 |
Korytko kablowe, 300 mm |
VRA8561 |
Korytko kablowe, 600 mm |
VRA8571 |
Korytko kablowe, 800 mm |
VRA8567 |
Koryto kablowe, zaślepki (2 szt.) |
VRA8573 |
Pokrywa korytka kablowego, 300 mm |
VRA8574 |
Pokrywa korytka kablowego, 600 mm |
VRA8575 |
Pokrywa korytka kablowego, 800 mm |
VRA8501 |
Korytko kablowe, zestaw do wyrównywania kabli (2 szt.) |
VRA8502 |
Korytko kablowe, zestaw złączy (2 szt.) |
VRA8503 |
Korytko kablowe, zestaw do separacji kabli (12 szt.) |
VRA8504 |
Przewód uziemiający koryta kablowego, 750 mm (10 szt.) |
VRA8505 |
Korytko kablowe, przedłużenie o wysokości 300 mm |
VRA8506 |
Korytko kablowe, przedłużenie o wysokości 600 mm |
Element do mocowania kabli w pionie
Elementy do mocowania kabli w pionie zapewniają wygodne rozwiązania zarządzania kablami w pojedynczej szafie. Mocowanie bez użycia narzędzi do obejm PDU/mocowania kabli zapewnia pionowe ścieżki prowadzenia okablowania. Kolor: czarny.
Nr katalogowy | Opis |
---|---|
VRA1021 |
Pionowy element do mocowania kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U (2 szt.) |