Akumulatory litowo-jonowe
Systemy zasilania awaryjnego UPS z akumulatorami litowo-jonowymi UPS zostały zaprojektowane tak, aby osiągnąć prognozowaną żywotność dwukrotnie dłuższą od tradycyjnych akumulatorów VRLA. Dzięki mniejszej liczbie wymian akumulatorów, odporności na wyższe temperatury i szybkim cyklom ładowania systemy te są idealne do ochrony infrastruktury krytycznej w brzegowych lub rozproszonych środowiskach IT.
Akumulatory litowo-jonowe do zastosowań w szafach rackowych
Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym
- UPS z technologią line interactive
- Dostępne modele 1500, 2200, 3000 VA
What is a Lithium-Ion Battery Backup UPS?
Uninterruptible power supply, or UPS, is a device that provides power backup to IT equipment when power completely fails or drops low enough. Some types of uninterruptible power supply provide just enough time for a computer to save what the user is doing and power down while some can provide electricity for over an hour.
Traditional UPS are manufactured with lead-acid (or VRLA) batteries. Lithium-Ion battery technology has only been around since the 1980’s. It has only been in the past two decades that the technology has been applied to uninterruptible power supply. Luckily the technology has improved enough to allow smaller businesses and IT solutions organizations to implement in everyday applications.
Branże korzystające z zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi
Wdrożenia brzegu handlu detalicznego to idealne miejsce na zastosowanie rozwiązań UPS z akumulatorami litowo-jonowymi. Wielu dużych detalistów stosuje te systemy, niewymagające takich nakładów konserwacyjnych, jak tradycyjne systemy VRLA, w indywidualnych sklepach w całym kraju, tam gdzie potrzeby cyfrowe są większe i wymagają niezawodnego podtrzymania rezerwowego na wypadek awarii.
- Zdalne punkty sprzedaży detalicznej
- Magazyny i dystrybucja
Rośnie zależność edukacji od technologii wykorzystywanej w zdalnej nauce i dlatego szkoły muszą zapewnić ciągłość działania swoich systemów. Wiele szkół dostrzega korzyści płynące z zastosowania zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi ze względu na całkowity koszt posiadania i niższe wymagania konserwacyjne jednostek.
- Szkoły
- Szkolnictwo wyższe
Zakłady produkcyjne ciągle rozwijają swoje technologie, a IT wspierające linie produkcyjne musi być blisko obsługiwanego przez nie sprzętu. Często jest to powodem wdrażania infrastruktury IT w miejscach, które nie były projektowane do tego celu. Producenci wdrażają systemy zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi, ponieważ są one w stanie wytrzymać wyższe temperatury przy mniejszej degradacji akumulatora.
- Hale produkcyjne
- Pomieszczenia IT w fabrykach
Zespoły IT służby zdrowia muszą odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na sieci w lokalnych i zdalnych biurach. Branża coraz częściej korzysta z systemów UPS z akumulatorami litowo-jonowymi w celu zapewnienia dodatkowego czasu podtrzymania, ograniczenia konserwacji i podniesienia ogólnej wydajności.
- Prywatne biura
- Szpitalne obiekty IT
Zalety zasilacza UPS z akumulatorem litowo-jonowym

Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)
Gdy weźmiemy pod uwagę początkową inwestycję w system z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (VRLA) oraz konieczność wymiany i serwisowania, których nie wymagają zasilacze UPS z akumulatorami litowo-jonowymi, całkowity koszt posiadania systemu UPS można zmniejszyć o 50%.
Dłuższa żywotność i czas podtrzymania
Przewidywana żywotność zasilacza UPS z akumulatorem litowo-jonowym wynosi 8–10 lat, czyli jest 3 razy dłuższa w porównaniu z systemami z akumulatorami VRLA. Akumulator litowo-jonowy można naładować w około trzy godziny do 90% pojemności.


Odporność na ciepło
Akumulatory litowo-jonowe są doskonałym rozwiązaniem dla środowisk narażonych na oddziaływanie wyższych temperatur, takich jak zakłady produkcyjne. Tego typu systemy UPS wytrzymują wyższe temperatury przy niższej degradacji w porównaniu z akumulatorami VRLA.
Efficiency (Sprawność)
Akumulatory litowo-jonowe są o 40%–60% lżejsze niż odpowiedniki VRLA i zapewniają wyższe osiągi. Są również o 40% mniejsze. Dzięki temu akumulatory litowo-jonowe są prostsze w instalacji, łatwiejsze w utrzymaniu i znacznie bardziej elastyczne. Ponadto naładowanie akumulatorów litowo-jonowych do 90% pojemności zajmuje mniej niż 2 godziny, a typowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych – od 3 do 6 godzin.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet stosowania akumulatorów litowo-jonowych jako źródła zasilania rezerwowego, pobierz nasz raport.
Calculate How Much Lithium-Ion Will Save You
Utilize our Total Cost of Ownership (TCO) Calculator to uncover your savings.
In the example below, you would see the following savings when purchasing a Lithium-Ion UPS.
65% Savings versus VRLA
1500VA over 10 years
Standard UPS purchase of 770€
2 Battery replacements
Estimated Cost per Battery of 170€
Estimated Cost per Battery Replacement of 200€
SELEKTOR UPS
Dobierz szybko zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym dla Twojej firmy
Znajdź i kup bezpośrednio u jednego z naszych partnerów resellerów.
Podtrzymanie rezerwowe dla Twojej kopii zapasowej
Usługi i gwarancje dla zasilaczy UPS Vertiv Edge z akumulatorami litowo-jonowymi.
Gwarancja
Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorami litowo-jonowymi objęty jest 5-letnią standardową gwarancją na zasilacz UPS i akumulator.

Usługi
Pozwól nam zarządzać Twoim sprzętem dzięki pakietowi Power Emergency oraz usługom instalacji lub rozruchu.
Dowiedz się więcej