![](/49564f/globalassets/images/vertiv-avocent-header-background-1600x480.jpg)
Stały dostęp. Bezpieczeństwo. Przez cały czas, bez zakłóceń dzięki Vertiv™ Avocent®
Rozwiązanie Vertiv™ Avocent® DSView™ to rodzina urządzeń i oprogramowania do zarządzania IT, która zapewnia rozwiązania w środowiskach brzegowych, korporacyjnych i laboratoriach inżynieryjnych. Zbudowane w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę rozwiązanie Avocent® DSView™ płynnie integruje się i skaluje, tworząc otwartą, ale odporną strukturę zarządzania IT.
Porozmawiaj z ekspertem
Zarządzaj zdalnie, kontroluj zasilanie i zwiększaj bezpieczeństwo.
Zwiększ wydajność i obniż koszty dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.
Avocent® DSView™ Solution
![](/495291/globalassets/images/vertiv-dsview-banner-800x600.jpg)
Zapewnia najwyższą wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo, umożliwiając jednocześnie automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i kontrolę wszystkich urządzeń.
Cybex Secure KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-cybex-banner-800x600.jpg)
Cyber SC Secure KVM i nowy Cybex Secure MultiViewer KVM - zaufaj pionierskiej marce Cybex, aby zabezpieczyć dostęp do poufnych danych.
ACS 8000 Serial Console
![](/49564e/globalassets/images/vertiv-acs-banner-800x600.jpg)
Konsole szeregowe Avocent ACS zapewniają dostęp szeregowy w paśmie i poza nim w celu zdalnego zarządzania urządzeniami IT z dowolnego miejsca na świecie.
High Performance KVM
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-hmx-banner-800x600.jpg)
Dzięki wysokowydajnemu KVM Avocent HMX 5000/6000/8000 użytkownicy mogą uzyskać dostęp do współdzielonych stacji roboczych z dowolnej liczby komputerów stacjonarnych.
KVM-over-IP
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-kvm-banner-800x600.jpg)
Przełączniki KVM-over-IP marki Avocent zapewniają pojedynczy punkt dostępu do krytycznych systemów lokalnie lub zdalnie z dowolnej lokalizacji na świecie.
Standard Desktop KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-switchview-banner-800x600.jpg)
Biurkowe przełączniki KVM Avocent SV 200 i SV300 upraszczają dostęp do najważniejszych systemów biznesowych.
Avocent LCD Local Rack Access Console
![](/495291/globalassets/images/vertiv-lcdtray-banner-800x600.jpg)
Konsola Avocent Local Rack Access (LRA) zapewnia prostotę, wydajność i łatwość obsługi, dzięki czemu jest idealnym punktem dostępu do centrum danych.