Zasilacze UPS
Pełen zakres niezawodnych zasilaczy UPS jedno- i trójfazowych

Liebert® EXL S1 UPS, 100-1200 kW
Gwarantuje ochronę zasilania i maksymalne oszczędności energii w średnich i dużych centrach przetwarzania danych.
Liebert APM UPS, 30–600 kW
Liebert® APM to wszechstronny i modułowy zasilacz UPS o konstrukcji beztransformatorowej, zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną sprawność do 96,3% w średnich i dużych aplikacjach o znaczeniu krytycznym.
Liebert® NXC UPS, 10-200 kVA
Seria Liebert® NXC 10 - 200 kVA oferuje niezawodne i elastyczne zasilanie w postaci zintegrowanego rozwiązania. Połączenie wydajności, wielu konfiguracji wbudowanych wewnętrznych akumulatorów i możliwość konfiguracji wyjścia trój- lub...
Zasilacz UPS Liebert ITA2, 10–20 kVA
Seria zasilaczy Liebert ITA2 wykorzystuje technologię podwójnej konwersji typu online, jednolity współczynnik mocy i wyjątkowo kompaktową konstrukcję do montażu w szafach lub w wersji wolnostojącej i stanowi niezawodne rozwiązanie do...
Liebert APS UPS, 5-20 kVA
The Liebert® APS is an on-line, modular UPS that provides mission-critical availability while reducing costs and maintaining flexibility for the future.
Liebert® GXT4™ UPS , 700-10.000 VA
Polecany do ochrony sprzętu o znaczeniu krytycznym, Liebert® GXT4™ to wysokiej jakości zasilacz UPS pracujący w trybie true on-line, zapewniający wysoką jakość napięcia wyjściowego bez przerw podczas przełączania na pracę z baterii....
Zasilacz UPS Liebert® GXT3, obudowa wolnostojąca 10 kVA
Liebert® GXT3 w obudowie wolnostojącej to zasilacz sieciowy dostępny w dwóch różnych wersjach o mocy 10 kVA. Funkcje obejmują: wbudowane obejście konserwacyjne, kompaktową obudowę wolnostojącą oraz opcjonalne wydłużenie czasu podtrzymania...
Liebert GXT MT + UPS, 1000–10000 VA
Liebert® GXT MT+ cechuje się prawdziwą technologią podwójnej konwersji online, zapewniając najlepszą w swojej klasie ochronę zasilania w zastosowaniach krytycznych. Jego konstrukcja zapewnia wysoki poziom dostępności dla podłączonego...
Liebert PSI UPS, 750–3000 VA
Liebert® PSI to kompaktowy system UPS typu line-interactive charakteryzujący się elastyczną konstrukcją, w której zastosowano technologię automatycznej regulacji napięcia buck/boost.
Liebert PSA UPS, 500–1500 VA
Ekonomiczny zasilacz UPS typu line-interactive, który zapewnia kompleksową ochronę zasilania komputerów i sprzętu elektronicznego w małym biurze. Zasilacz Liebert PSA oferuje unikalne funkcje i wyjątkową wydajność, czego nie można...
Liebert PSP UPS, 500–650 VA
Ekonomiczny, kompleksowy zasilacz UPS o kompaktowej budowie zapewniający ekonomiczną ochronę zasilania. Urządzenie jest wyposażone w gniazda z podtrzymywaniem akumulatorowym oraz jedno tylko z zabezpieczeniem przepięciowym. Akumulator...
Zasilacz UPS Liebert itON, 400–2000 VA
Liebert® itON to niezawodny zasilacz UPS typu line-interactive zaprojektowany do ochrony komputerów stacjonarnych oraz autonomicznego sprzętu IT. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i łatwemu w obsłudze sterowaniu gwarantuje...