Odpowiedzialne operacje
Odpowiedzialne operacje
Stosujemy odpowiedzialne praktyki biznesowe, które służą najlepszym interesom naszych pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności. Wdrażamy procesy i programy mające na celu redukcję zużycia energii oraz ograniczenie do minimum śladu węglowego i odpadowego poprzez wprowadzanie ciągłych ulepszeń w naszych obiektach i procesach operacyjnych. System Operacyjny Vertiv to nasze kompleksowe podejście, które edukuje i wyposaża pracowników w narzędzia do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.
Monitorujemy kluczowe wskaźniki, takie jak emisja dwutlenku węgla, zużycie energii i wody, gospodarkę odpadami, recykling oraz praktyki zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem, aby śledzić postępy w zakresie wdrażania bardziej efektywnych operacji. Główne założenia tej strategii operacyjnej to:
Zarządzanie środowiskowe
Vertiv wdraża systemy zarządzania środowiskowego we wszystkich zakładach produkcyjnych na świecie. Systemy te są zgodne z globalnymi standardami ISO, International Organization for Standardization. Dążymy do uzyskania certyfikacji ISO dla wszystkich kluczowych lokalizacji i jednostek biznesowych.
Większość naszych zakładów posiada certyfikat ISO 14001 – powszechnie uznawaną kluczową akredytację dla odpowiedzialnego zarządzania środowiskowego. Kontynuujemy przeprowadzanie dokładnych ocen w celu zidentyfikowania odpowiednich certyfikatów dla każdej lokalizacji i opracowaliśmy strategiczną mapę drogową, nadając priorytet działaniom certyfikacyjnym w kluczowych lokalizacjach.
Wydajność operacyjna
W 2023 roku współpracowaliśmy z konsultantem środowiskowym, aby usprawnić śledzenie i monitoring naszego wpływu na środowisko. Wspólnie udoskonaliliśmy procesy, aby usprawnić gromadzenie wskaźników wpływu na środowisko, obejmujących emisję dwutlenku węgla, zużycie energii, zużycie wody oraz wytwarzanie i recykling odpadów. To strategiczne partnerstwo zwiększa wiarygodność naszej sprawozdawczości, zapewniając wysoką integralność danych i spójność naszych procesów. Korzystając z wiedzy ekspertów, wzmacniamy nasze zaangażowanie w transparentne i precyzyjne raportowanie środowiskowe.
W 2023 roku wprowadziliśmy szereg projektów związanych z efektywnością energetyczną i redukcją emisji dwutlenku węgla w naszych operacjach na całym świecie:
- Otworzyliśmy nowy ośrodek Customer Experience Center w Delaware, Ohio, prezentujący Vertiv™ Dynamic Power – innowacyjne rozwiązanie demonstrujące potencjał nowoczesnych mikrosieci.
- W 2023 roku Monterrey w Meksyku zmagało się z poważnym niedoborem wody. Zakład Vertiv w Monterrey zredukował zależność od miejskiego systemu wodociągowego, instalując innowacyjny system odzyskiwania wody z jednostek klimatyzacyjnych, przetwarzający ją na wodę użytkową i pitną.
Partnerstwo na rzecz postępu
Partnerstwo na rzecz postępu
Firma Vertiv wierzy w współpracę z klientami, partnerami branżowymi oraz innymi liderami w kwestiach środowiskowych związanych z krytyczną infrastrukturą cyfrową. Uczestniczymy w licznych inicjatywach mających na celu zmniejszenie wpływu naszych operacji i całej branży na środowisko. Przykłady takich działań to:
- Projekt Eco Edge Prime Power (E2P2) – E2P2 to program badawczy finansowany przez Unię Europejską, skupiający się na opracowaniu i demonstracji ogniw paliwowych o niskim wpływie na środowisko, które byłyby ekonomicznymi i niezawodnymi głównymi źródłami zasilania dla centrów danych.
- Sojusz na rzecz Zrównoważonej Infrastruktury Cyfrowej (Sustainable Digital Infrastructure Alliance, SDIA) – SDIA skupia przedstawicieli różnych branż i specjalności, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, dążąc do realizacji planu zrównoważonej infrastruktury cyfrowej do 2030 roku.
- Europejskie Stowarzyszenie Centrum Danych (European Data Centre Association, EUDCA) – EUDCA angażuje się w tworzenie Paktu Neutralności Klimatycznej Centrów Danych. Jest to inicjatywa samoregulacyjna, mająca na celu ustanowienie standardów wspierających dążenie Komisji Europejskiej do osiągnięcia klimatycznej neutralności centrów danych do roku 2050.
- Program Partnerski RISE - Vertiv jest partnerem-założycielem RISE, instytutu badawczego nadzorującego program mający na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w branży centrów danych.
- Doświadczalne Zrównoważone Centrum Danych w Klimacie Tropikalnym (Sustainable Tropical Data Centre Testbed, STDCT) – STDC to program, którego celem jest zrozumienie i zaspokojenie potrzeb chłodzenia centrów danych w warunkach tropikalnych. Koncentruje się na aspektach takich jak zużycie energii, ekologiczny ślad węglowy i rosnąca gęstość szaf rack.
- ARPA-E COOLERCHIPS Amerykańskiego Departamentu Energii – ta inicjatywa ma na celu opracowanie nowych wysokowydajnych i niezawodnych systemów chłodzenia dla elektroniki przetwarzania danych, umożliwiających stworzenie nowej klasy systemów obliczeniowych i centrów danych o dużej mocy oraz potencjalnie napędzających technologie chłodzenia nowej generacji, które zredukują wpływ chłodzenia centrów danych na środowisko.

Odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (BHP)
Bezpieczeństwo stanowi fundament wartości Vertiv. Wierzymy, że firmy i organizacje mają obowiązek tworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Projektujemy i wdrażamy polityki oraz praktyki chroniące ludzi i społeczności, w których działamy.
Korporacyjna polityka BHP
Nasze korporacyjne zasady dotyczące środowiska i bezpieczeństwa ustanawiają kompleksowe wymagania i standardy BHP w całej organizacji. Zasady te obejmują wszystkich pracowników Vertiv, wykonawców i gości przebywających w naszych obiektach lub pracujących w naszym imieniu.
Znaczenie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jest widoczne na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Nasza karta wyników BHP, zawierająca kluczowe wskaźniki efektywności, jest co miesiąc analizowana przez CEO i zespół kierowniczy, a następnie raportowana Zarządowi Vertiv.
Więcej informacji można znaleźć w naszych Oświadczeniach o zasadach bezpieczeństwa i polityce środowiskowej.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Wdrożyliśmy kompleksowy globalny system zarządzania BHP w celu nadzorowania naszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. System ten, obejmujący pracowników, współpracowników tymczasowych i wykonawców oraz podwykonawców, jest zgodny z ISO 45001:2018, międzynarodowym standardem ograniczania ryzyka i tworzenia bezpieczniejszych środowisk pracy.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce jakości i certyfikacjach.
Zarządzanie ryzykiem BHP dla ochrony wszystkich osób
Vertiv ustanowił solidne procedury regularnej identyfikacji i ograniczania zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka. Nasz Program raportowania incydentów związanych z bezpieczeństwem obejmuje zgłaszanie obrażeń i zdarzeń, dokładne dochodzenia, identyfikację przyczyn źródłowych oraz wdrażanie działań korygujących. Program bezpieczeństwa komunikacji w zakresie zagrożeń Vertiv zapewnia pracownikom, gościom i klientom dostęp do informacji o bezpieczeństwie, zdrowiu i sytuacjach awaryjnych związanych z chemikaliami używanymi w naszych obiektach lub na placach budowy.
Vertiv utrzymuje liczne programy, polityki i systemy ograniczające ryzyko związane z BHP. Oferujemy między innymi:
- Procedury wejścia do przestrzeni zamkniętych
- Bezpieczeństwo wykonawców
- Kontrola źródeł niebezpiecznej energii
- Planowanie awaryjne
- Zarządzanie środowiskowe
- Ergonomia w miejscu pracy
- Zarządzanie obiektem
- Systemy ochrony przed upadkiem
- Ochrona przeciwpożarowa
- Komunikacja o zagrożeniach
- Materiały niebezpieczne
- Raportowanie incydentów
- Higiena przemysłowa
- Analiza bezpieczeństwa pracy
- Systemy zarządzania
- Obsługa i przechowywanie materiałów
- Osłony maszyn
- Medycyna pracy i pierwsza pomoc
- Środki ochrony osobistej
- Obserwacje bezpiecznych zachowań
- Znaki i oznaczenia zagrożeń fizycznych
- Komitety wspierające
- Systemy szkoleń i rejestry
- Powierzchnie robocze i do chodzenia
- Zarządzanie dostawcami