The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez innowacyjne rozwiązania

Vertiv dąży do ciągłego wprowadzania innowacji, aby dostarczać produkty i rozwiązania, które ograniczają zużycie energii, minimalizują ilość odpadów i maksymalizują wydajność.

Vertiv odpowiada na bezprecedensowy wzrost ruchu danych i zapotrzebowania na kluczową infrastrukturę cyfrową. Dążymy do sprostania tym wyzwaniom przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Nasza branża wymaga całościowego podejścia do produktu, obejmującego jego projektowanie, rozwój, wykorzystanie i utylizację.

Nasza filozofia, która ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb klientów w zakresie kluczowej infrastruktury cyfrowej przy jednoczesnej minimalizacji ich wpływu na środowisko, opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

  • Wysoka sprawność: projektowanie rozwiązań efektywnych pod względem energetycznym, wodnym i emisji dwutlenku węgla.
  • Wysoka niezawodność: konstruowanie wytrzymałego i łatwego w serwisowaniu sprzętu o długiej żywotności.
  • Mały wpływ na środowisko: dążenie do zrozumienia i ograniczenia procesów produkcyjnych mogących negatywnie wpływać na środowisko oraz mierzenie i zwiększanie wykorzystania materiałów z recyklingu w produktach i opakowaniach.
  • Niewielka ingerencja: zdalne rozwiązywanie problemów, świadczenie usług optymalizacyjnych i tworzenie bardziej zintegrowanych systemów dla minimalizacji wpływu praktyk konserwacyjnych na środowisko.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: promowanie ponownego użycia, odnowy lub recyklingu sprzętu i materiałów po zakończeniu ich eksploatacji.
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

Rozwiązania zasilania o znaczeniu krytycznym

Vertiv oferuje szeroką gamę wysokowydajnych produktów i systemów zasilania krytycznego. Nasz zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 z Dynamicznym Trybem Online osiąga efektywność operacyjną do 99%, przewyższając standardowe systemy UPS pod względem efektywności energetycznej. Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube automatycznie wybiera, w zależności od warunków źródła mocy wejściowej, najbardziej wydajny tryb pracy, aby zapewnić ponad 98% sprawność systemu bez uszczerbku dla czasu pracy krytycznego sprzętu IT. Zaangażowanie Vertiv w efektywność energetyczną obejmuje całe portfolio, z certyfikowanymi ENERGY STAR systemami UPS w ośmiu liniach produktowych, obejmującymi łącznie ponad 70 modeli.

Bezemisyjna przyszłość: działania, które operatorzy kolokacji mogą podjąć w celu ograniczenia zależności od energii węglowej
800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg

Klimatyzacja precyzyjna

Nieustannie rozwijamy stosowanie czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Na przykład, nasze energooszczędne agregaty chłodnicze Vertiv™ Liebert® HPC-S z chłodzeniem powietrzem i freecoolingiem ze sprężarką spiralną (Scroll) oraz jednostki Vertiv™ Liebert® AFC z inwerterem i sprężarką śrubową wykorzystują czynnik chłodniczy o niskim GWP i są zaprojektowane w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, ograniczenia śladu węglowego i pracy z wysoką efektywnością energetyczną.

Wpływ wykorzystania wody na koszty i zrównoważony rozwój centrum danych
800x600-gettyimages-926144814-381976_381981_0.jpg

Energia alternatywna

Rozwiązania Vertiv umożliwiają operatorom wykorzystanie energii z alternatywnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Przykłady naszych działań:

  • System magazynowania energii w akumulatorach Vertiv™ DynaFlex jest kluczowym elementem zapewniającym hybrydowe rozwiązanie energetyczne „zawsze włączone”, integrując odnawialne źródła energii, umożliwiając nowe usługi sieciowe i zwiększając niezawodność przesyłu i dystrybucji energii.
  • Systemy UPS z funkcją Dynamic Grid Support, takie jak system UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1, umożliwiają operatorom sieci energetycznych ograniczenie lub wyeliminowanie kosztownych skoków zapotrzebowania dzięki połączeniu energii słonecznej i magazynowania energii.
  • Konwerter solarny Vertiv™ eSure™, umożliwia połączenie paneli słonecznych ze sprzętem zasilanym prądem stałym -48 V, stosowanym w sieciach telekomunikacyjnych.
Ocena potencjału ogniw paliwowych dla zasilania centrum danych
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

Rozwiązania minimalizujące użycie stali

W 2023 roku Vertiv wprowadził innowacyjny Vertiv™ TimberMod™, wariant rodzin Vertiv™ Power Module i Vertiv™ SmartMod™, wykorzystujący drewnopochodne konstrukcyjne jako kluczowy element strukturalny zamiast stali w prefabrykowanych modularnych rozwiązaniach dla centrów danych. Ten przełomowy produkt odzwierciedla nasze zaangażowanie we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju naszych klientów poprzez wykorzystanie materiałów, które mogą zminimalizować wyczerpywanie się zasobów i obniżyć emisję dwutlenku węgla w porównaniu do alternatywnych rozwiązań stalowych.

800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gdy jednostki UPS zbliżają się do końca cyklu życia i są zastępowane nowszymi, bardziej wydajnymi wersjami, użytkownicy muszą zastanowić się, co zrobić ze starym sprzętem. Aby sprostać temu wyzwaniu, uruchomiliśmy w Stanach Zjednoczonych Program Vertiv Trade-in, oferujący naszym klientom rozwiązanie pozwalające na modernizację ich starszych jednofazowych systemów UPS po obniżonej cenie, przy jednoczesnym odpowiedzialnym usuwaniu i recyklingu wycofanych jednostek. Zgodnie ze standardem operacyjnym Recycling Industry Operating Standard (RIOS) Vertiv ułatwia bezpieczny transport zwróconego sprzętu do certyfikowanego podmiotu zajmującego się recyklingiem R2:2013, nie obciążając kosztami naszych klientów.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja