The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Ochrona i efektywność: Vertiv prezentuje SmartCabinet ID dla centrów danych na brzegu sieci

maja 14, 2024

Vertiv SmartCabinet ID zapewnia zasilanie, chłodzenie, ochronę przed wpływem czynników środowiskowych oraz bezpieczeństwo fizyczne urządzeń IT zainstalowanych w niewielkiej przestrzeni

Warszawa [14 maja 2024 r.] – Wzrost popularności przetwarzania danych na brzegu sieci spowodował przeniesienie krytycznego sprzętu oraz danych z odpowiednio zabezpieczonych centrów danych do środowisk, w których poważne wyzwanie stanowią temperatura, wilgotność, jakość powietrza i bezpieczeństwo fizyczne. Dostrzegając realia tej nowej rzeczywistości, Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, zaprezentował rozwiązanie Vertiv SmartCabinet ID. Jest to w pełni uszczelniona szafa teleinformatyczna single-rack typu „wszystko w jednym”, w ramach której zapewnione zostało chłodzenie, zasilanie i ochrona przed wpływem zjawisk środowiskowych dla rozwiązań IT wdrażanych na brzegu sieci. SmartCabinet ID jest już dostępny Ameryce Północnej oraz w regionie EMEA. Szafa o wysokości 24U zapewnia moc chłodzenia 3,5 kW, zaś dla urządzenia 42U można wybrać moc chłodzenia o wartości 3,5 lub 7 kW. 

Uszczelniona szafa SmartCabinet ID zabezpiecza zamknięty w niej sprzęt IT przed brudem, kurzem i zmiennymi temperaturami charakterystycznymi dla magazynów, hal fabrycznych i innych typowych lokalizacji infrastruktury brzegowej. Cechuje się także stopniem wodoodporności IP54, dzięki czemu ochroni zainstalowane urządzenia w przypadku aktywacji wewnętrznego systemu tryskaczowego w obiekcie. Zintegrowane w szafie wentylatory awaryjne zapewniają również zapasowe chłodzenie w przypadku awarii zasilania lub głównego modułu chłodzenia. 

Wbudowany w szafę ekran dotykowy umożliwia lokalne lub zdalne monitorowanie kluczowych komponentów i sterowanie nimi. Wyświetla też alarmy i powiadomienia, których treść można dostosować tak, aby ostrzegały o warunkach otoczenia niezgodnych z obowiązującą w danej lokalizacji specyfikacją. Na przednich i tylnych drzwiach mogą być zamontowane opcjonalnie zamki elektroniczne, z możliwością ustawiania parametrów dostępu dla autoryzowanych użytkowników oraz opcją rejestracji historii otwierania. 

SmartCabinet ID umożliwia również stawienie czoła kolejnemu wyzwaniu typowemu dla infrastruktury brzegowej – maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni, co jest podstawową zasadą konstrukcji tego rozwiązania. Zarówno zintegrowany moduł chłodzący, jak i blok zarządzania energią, który zapewnia zasilanie klimatyzatora, wyświetlacza, wentylatorów awaryjnych i czujników, nie zajmują miejsca w szafie (zero U), zachowując cenną przestrzeń dla serwerów i innego sprzętu IT. 

Vertiv oferuje również pełen pakiet usług dla Vertiv SmartCabinet ID, w tym instalację i uruchomienie, umowy konserwacyjne oraz rozszerzoną gwarancję, zapewniając bezproblemowe wdrożenie rozwiązań IT nawet w trudnych warunkach. Rozwiązanie to jest również kompatybilne z kompaktowymi systemami zasilania awaryjnego (UPS) firmy Vertiv, takimi jak Vertiv Liebert GXT5 oraz Vertiv Liebert GXT5 Lithium Ion, które zapewniają ochronę przed zanikiem zasilania i ciągłe stabilizowanie parametrów napięcia elektrycznego. 

Brzegowe centra obliczeniowe, takie jak te znajdujące się w środowiskach przemysłowych, logistycznych i handlowych, obsługują aplikacje o krytycznym znaczeniu dla biznesu, ale działy IT odpowiedzialne za ich wydajność mogą mieć trudności z zapewnieniem takiego poziomu usług, jaki jest charakterystyczny dla zasobów udostępnianych z tradycyjnych centrów danych – powiedział Alex Pope, wiceprezes ds. globalnych systemów brzegowych w Vertiv. – SmartCabinet ID został zaprojektowany nie tylko żeby zapewniać gwarantowane zasilanie i chłodzenie, ale specjalnie z myślą o zagrożeniach bezpieczeństwa fizycznego oraz wymagających warunkach środowiskowych w wielu lokalizacjach brzegowych. 

Konstrukcję rozwiązania SmartCabinet ID można oglądać za pośrednictwem aplikacji rozszerzonej rzeczywistości Vertiv XR, dostępnej dla smartfonów i tabletów. Aplikacja Vertiv XR pozwala użytkownikom na wizualizację urządzeń Vertiv w ich własnej przestrzeni oraz umożliwia obserwację pod każdym kątem ich funkcji i szczegółów technicznych.

Więcej informacji na temat SmartCabinet ID oraz innych wstępnie zintegrowanych rozwiązań Vertiv jest dostępnych na stronie Vertiv.com. 

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

Micro Data Centers Image

Tematy artykułów

Micro Data Centers
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja