Nowy system Vertiv SmartAisle z funkcjami zintegrowanego monitorowania oraz wysokowydajnego zasilania i chłodzenia pozwala obniżyć zużycie energii i koszty jej konsumpcji
Warszawa, 11 kwietnia – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, rozbudował w znaczącym stopniu swój system Vertiv SmartAisle, zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w środowiskach infrastruktury brzegowej o mocy do 180 kW.
Nowa wersja tego rozwiązania, dostępna już na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), to kompletny, prefabrykowany system łączący zasilanie, chłodzenie, przestrzeń w szafach rack oraz zaawansowane funkcje zarządzania i monitoringu — wszystko w jednym, zintegrowanym module. Umożliwia ono uproszczenie i przyspieszenie procesu wdrażania środowisk infrastruktury brzegowej. Zgodnie z założeniami unijnej Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), system działa w sposób energooszczędny i umożliwia monitorowanie wskaźnika efektywności zużycia energii (PUE). Dzięki temu rozwiązanie to może wspierać firmy w realizacji ich celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
– Zmodernizowane rozwiązanie Vertiv SmartAisle zmienia zasady gry, jeśli chodzi o skuteczne wdrożenia środowisk infrastruktury brzegowej – powiedział Giuseppe Leto, starszy dyrektor ds. systemów IT w Vertiv w regionie EMEA – Umożliwiliśmy firmom łatwiejsze, szybsze i bardziej opłacalne skalowanie ich infrastruktury IT oraz jej rozwój. Dzięki prefabrykowanej konstrukcji nasz system znacznie ułatwia sprostanie typowym wyzwaniom związanym z planowaniem wdrożenia wielu urządzeń, ich instalacją oraz logistyką. Zapewnia klientom kompletne, niezawodne rozwiązanie typu end-to-end, które pozwala operatorom centrów danych spełniać wymogi dotyczące efektywności energetycznej zgodnie z aktualnymi regulacjami UE.
Wbudowane w Vertiv SmartAisle urządzenie do zarządzania infrastrukturą – Vertiv RDU501 – umożliwia operatorom centrów danych całodobowe monitorowanie i bieżące zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym. Platforma ta jest skonsolidowana, intuicyjna i łatwa w obsłudze.
Podejście Vertiv do zintegrowanych, prefabrykowanych inteligentnych rozwiązań dla infrastruktury brzegowej pozwala firmom skrócić czas jej planowania, projektowania i przygotowania nawet o 80%. Umożliwia również obniżenie kosztów implementacji nawet o 30% w porównaniu z tradycyjnymi obiektami budowanymi od podstaw. Integracja wszystkich kluczowych komponentów przekłada się na wyższą o nawet 20% efektywność energetyczną wobec średniej branżowej[1].
Vertiv SmartAisle jest częścią rosnącego portfolio elastycznych, w pełni prefabrykowanych rozwiązań modułowych Vertiv. System jest dostępny w czterech standardowych wariantach referencyjnych, z możliwością skalowania obciążenia IT do 180 kW oraz redundancją N+1 zarówno w zakresie zasilania, jak i chłodzenia.
Najważniejsze funkcje i korzyści rozwiązania Vertiv SmartAisle:
- Zaawansowane, całodobowe monitorowanie zużycia energii oraz zarządzanie wydajnością i wykorzystaniem zasobów IT
- Precyzyjne monitorowanie warunków środowiskowych (sześć czujników na każdą szafę serwerową)
- Wysokowydajne, modułowe systemy zasilania awaryjnego (UPS)
- Dystrybucja zasilania poprzez listwy zasilające (power bars) lub podłogowe moduły PDU
- Zintegrowany monitoring zasilania poprzez jednostki rPDU montowane w szafach
- Adaptacyjny system chłodzenia z bezpośrednim rozprężaniem i modulowaną wydajnością w zakresie 20–100%
- Wyższa efektywność cieplna dzięki zastosowaniu zamkniętej architektury zimnego korytarza
- Zaawansowane zabezpieczenia fizyczne: elektroniczne zamki (e-handle) i kamery IP
- Skalowalna architektura umożliwiająca standaryzowane wdrożenia w wielu lokalizacjach infrastruktury brzegowej
Więcej informacji na temat rozwiązania Vertiv SmartAisle dostępnych jest we wpisie na blogu oraz na stronie internetowej Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji,
Kontakt prasowy
Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
[1] Źródło: Globalny średni współczynnik PUE raportowany przez Uptime Institute w 2024 r.