Warszawa [28 lutego 2023 r.] - Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz ciągłości jej działania, zaprezentował aplikację mobilną Vertiv XR, pierwsze w swoim rodzaju narzędzie umożliwiające operatorom centrów danych, menedżerom IT oraz partnerom handlowym wizualizację produktów Vertiv w miejscu, które zajmowałyby w danym obiekcie. Taka wirtualna prezentacja jest nieocenioną pomocą dla decydentów w zakresie planowania przestrzeni centrum danych i zapewnienia wsparcia po instalacji, a także ułatwia zrozumienie jak infrastruktura będzie wspierać ich działalność obliczeniową. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w sklepach Apple App Store oraz Google Play Store.
Wprowadzenie aplikacji Vertiv XR to najnowszy krok w szeroko zakrojonej i trwającej inicjatywie firmy Vertiv, która ma na celu zwiększenie stopnia ucyfrowienia infrastruktury klientów oraz zapewnienie komfortu ich pracy, a także rozszerzenie portfolio produktów dla klientów i partnerów handlowych. Jest to pierwsze tego typu narzędzie, które wprowadza do przestrzeni centrum danych technikę klasy komercyjnej, wykorzystywaną w projektach przebudowy domów. Aplikacja otrzymała nagrodę „Best Digital Transformation Product or Service – Enterprise” (najlepszy produkt lub usługa dla przedsiębiorstw w zakresie cyfrowej transformacji) w konkursie Computing 2022 Technology Product Awards, a także otrzymała pięciogwiazdkową ocenę od magazynu IT Channel, który nazwał ją „najlepszą aplikacją z rozszerzoną rzeczywistością testowaną w 2022 roku”.
– Dzięki aplikacji Vertiv XR tworzymy pomost pomiędzy fizycznymi i cyfrowymi interakcjami – powiedział Cristian Scarpa, wiceprezes ds. technik informatycznych w Vertiv. – Umożliwia ona naszym klientom i partnerom podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych i tworzenie rekomendacji, wizualizowanie obecności nowych produktów w istniejącym środowisku oraz poznawanie szczegółów dotyczących tych produktów.
Aplikacja Vertiv XR wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną do prowadzenia użytkowników przez proces wyboru oraz umiejscowienia produktu, przez co zapewnia wciągającą, realistyczną prezentację rozwiązania w wybranej przez użytkownika lokalizacji – niezależnie od tego, czy jest to centrum danych, biuro, lobby czy salon. Dzięki temu użytkownicy mogą oglądać i poznawać różne rozwiązania firmy Vertiv w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a także pozostać zaangażowanymi po zakupie i instalacji, gdy zajdzie konieczność zainstalowania rozwiązań uzupełniających. Dostępna jest też funkcja dzielenia się przeprowadzoną z pomocą firmy Vertiv symulacją w mediach społecznościowych.
– Tego typu narzędzia są powszechnie wykorzystywane w różnych zastosowaniach konsumenckich. Pomagają właścicielom domów zobaczyć, jak nowe szafki będą wyglądać w ich kuchni lub jak będzie prezentować się nowa elewacja domu. Nigdy jednak nie widzieliśmy tego typu aplikacji w centrum danych – powiedział Martin Coulthard, Global Vice President for Demand Generation Marketing w Vertiv. – Dajemy klientom możliwość zobaczenia rozwiązań Vertiv przed zakupem, umożliwiając im dokonanie wyboru z przekonaniem.
Szeroko zakrojone działania firmy Vertiv w zakresie cyfryzacji skupiają się na opracowywaniu i rozbudowywaniu cyfrowych zasobów, które lepiej służą klientom i partnerom oraz angażują ich na ich warunkach. Ostatecznym celem jest poprawa interakcji z firmą Vertiv, ułatwienie znalezienia potrzebnych informacji podczas odwiedzania strony Vertiv.com lub korzystania z aplikacji Vertiv XR, a także pomoc firmie Vertiv i jej partnerom w nawiązaniu bardziej znaczących i produktywnych kontaktów z klientami i partnerami.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Vertiv.com. Stamtąd można też pobrać aplikację Vertiv XR.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Marta Tarnowska
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl