The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje kompaktowy zasilacz UPS o wysokiej gęstości mocy dla dużych centrów danych i innych krytycznych zastosowań

grudnia 10, 2024

Vertiv PowerUPS 9000 zapewnia wysoce energooszczędną, skalowalną i niezawodną ochronę zasilania w środowiskach o ograniczonej przestrzeni

Warszawa, 10 grudnia 2024Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, zaprezentował energooszczędny system zasilania awaryjnego (UPS) o wysokiej gęstości mocy i kompaktowych rozmiarach – Vertiv PowerUPS 9000. Został on zaprojektowany do obsługi różnorodnych rozwiązań IT, od tradycyjnych komputerów po środowiska o dużej gęstości. Modele zasilacza o mocy od 250 do 1250 kW na jednostkę są dostępne na całym świecie, mają też przyznane już certyfikaty UL i CE. 

Zasilacz Vertiv PowerUPS 9000 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej gęstości mocy, a także podwójnej konwersji o wysokiej sprawności, sięgającej 97,5%. System ten umożliwia szybką i łatwą instalację, z wykorzystaniem górnego lub dolnego wejścia kablowego. Ma także zabezpieczenie przed sprzężeniem zwrotnym i zestaw uziemienia, które są wbudowane bez potrzeby zajmowania dodatkowej przestrzeni lub instalowania na miejscu, w siedzibie klienta.  Jednostkę tą można instalować w dowolnym miejscu na świecie, co ogranicza potencjalne niespójności w zakresie zamówień, świadczeniu usług i dostawach oraz eliminację przestojów. 

Zasilacz Vertiv PowerUPS 9000 został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować niezawodność i wydajność oraz zminimalizować zajmowaną powierzchnię i złożoność obsługi – powiedział Giovanni Zanei, wiceprezes ds. rozwiązań o dużej mocy w Vertiv. – Dzięki modułowej konstrukcji oraz dużej gęstości mocy zapewnia on energooszczędną, niezawodną ochronę zasilania, której klienci centrów danych szukają do ochrony zarówno tradycyjnych, jak i mieszanych aplikacji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. 

Vertiv PowerUPS 9000 to najbardziej wydajny zasilacz UPS firmy Vertiv w swojej klasie produktów, zajmujący o 32% mniejszą fizyczną powierzchnię niż poprzednie generacje. Jest kompatybilny z szafą baterii litowych Vertiv EnergyCore i innymi rozwiązaniami, takimi jak akumulatory kwasowo-ołowiowe z regulacją zaworową oraz niklowo-cynkowe. 

Niezależne działanie każdego modułu zasilania umożliwiają specjalne, oddzielne elementy sterujące oraz podwójne, wymieniane podczas pracy karty komunikacyjne i sterujące. W przypadku awarii uszkodzony moduł może się samodzielnie odizolować, chroniąc w ten sposób pozostałe moduły i umożliwiając dalszą pracę. Półprzewodnikowy statyczny przełącznik do pracy ciągłej optymalizuje pracę linii obejściowej (bypass), a cały system jest w pełni serwisowalny (wraz z wymianą komponentów), bez konieczności wstrzymywania jego pracy. Oznacza to, że konserwacja i aktualizacje mogą odbywać się bez zbędnych przestojów. 

Zasilacz Vertiv PowerUPS 9000 może być zintegrowany z platformą usługową Vertiv Next Predict, która zapewnia wdrożenie strategii konserwacji zapobiegawczej, w ramach której prowadzone jest zaawansowane monitorowanie, analiza stanu urządzenia bazująca na danych oraz opracowywane są spostrzeżenia, które pozwalają na optymalizację działalności operacyjnej w siedzibie klienta. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do monitorowania rzeczywistych warunków pracy sprzętu i pomiaru jego stanu, Vertiv oferuje kompleksowe rozwiązanie zapewniające optymalną wydajność i trwałość sprzętu. 

Vertiv PowerUPS 9000 został poddany szeroko zakrojonym laboratoryjnym testom walidacji inżynieryjnej (Engineering Validation Tests, EVT) i testom walidacji projektowej (Design Validation Tests, DVT) w szerokim spektrum warunków operacyjnych, aby potwierdzić jego wydajność i niezawodność w rzeczywistych scenariuszach.

Przeszedł również dodatkowe testy środowiskowe, wydajnościowe i obciążeniowe - w tym odporności na zanieczyszczenia oraz testy strukturalnej integralności i trwałości na wstrząsy sejsmiczne. Wykonano również testy przepięć i spadków napięcia - symulujące ekstremalne warunki, w jakich może znaleźć się system.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Powiązane artykuły

Vertiv AI Hub Image

Kampania

Vertiv AI Hub
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja