Fabryka urządzeń klimatyzacyjnych w Piove di Sacco we Włoszech zwiększa możliwości testowania i produkcji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania chłodzące wodą lodową.
Piove di Sacco, Włochy [18 września 2023 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, udostępnił zmodernizowaną salę testową w swojej fabryce rozwiązań w pobliżu włoskiej miejscowości Tognana. Jest to znacząca inwestycja, dzięki której zwiększone zostały możliwości testowe i produkcyjne obiektu w ramach jego istniejącej przestrzeni oraz zademonstrowano nieustanne zaangażowanie Vertiv w rozwój systemów chłodzenia wodą lodową i popularyzację wykorzystania cieczy do tego celu. Firma przedstawiła również swoje zrozumienie wobec rosnących wymagań operatorów centrów danych, w tym związanych z obliczeniami o wysokiej wydajności, sztuczną inteligencją (AI) i generatywną sztuczną inteligencją (GenAI).
Zmodernizowana sala testowa pozwoli Vertiv na prowadzenie standardowych i dostosowanych do potrzeb klientów testów sprzętu, obejmujących wszystkie oferowane rozwiązania chłodzące – wykorzystujące do tego celu zarówno powietrze, jak i wodę, równoważące obciążenie termiczne większe niż 2 MW przy temperaturze powietrza w komorze do 55°C. Co więcej, Vertiv będzie również w stanie testować jednostki wyposażone w czynniki chłodnicze o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP).
Modernizacja ta pojawia się w krytycznym momencie dla branży centrów danych. Operatorzy szybko rozwijają się, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie przepustowości, jednocześnie starając się zminimalizować swój wpływ na środowisko. Ponad stu europejskich operatorów centrów danych i stowarzyszeń branżowych podpisało „Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych”, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Systemy chłodzenia wodą lodową odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Wykorzystują czynniki chłodnicze o niskim poziomie GWP, które umożliwiają operatorom zwiększenie pojemności centrów danych przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu pośredniej i bezpośredniej emisji CO2, co przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego centrum danych.
– Rozwiązania chłodzenia wodą lodową, zapewniają oszczędność zasobów i są ważne dla zrównoważonego rozwoju branży centrów danych. Musimy więc nadal koncentrować się na tym, jak możemy je rozwijać i ulepszać, mając na względzie zarówno operatorów, jak też środowisko – powiedział Karsten Winther, prezes EMEA w Vertiv. – Jesteśmy dumni z wyjątkowej pracy, jaką wykonaliśmy dla rzecz naszych klientów. Na przykład, współpracowaliśmy z dostawcą usług kolokacyjnych Green Mountain, aby wdrożyć wysokowydajne systemy chłodzenia wodą lodową o mocy 5 MW. Zwiększenie możliwości testowania i produkcji w naszej fabryce rozwiązań klimatyzacyjnych pozwoli nam kontynuować wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie i dostarczać jeszcze większą wartość dla branży oraz klientów.
– W grudniu wprowadzimy na rynek EMEA nowy wysokowydajny agregat chłodniczy Vertiv Liebert AFC o mocy do 2200 kW, z inwerterem śrubowym i czynnikiem chłodniczym o niskim poziomie GWP. Nasze nowe pomieszczenie testowe umożliwi prowadzenie badań nad jednostkami o większej wydajności – powiedział Roberto Felisi, starszy dyrektor ds. globalnej oferty rozwiązań klimatyzacji oraz lider biznesowy na region EMEA w firmie Vertiv. – Nadal badamy możliwości dalszego inwestowania w nasze możliwości, abyśmy byli gotowi na przewidywany wzrost popytu na systemy klimatyzujące, a w szczególności rozwiązania do chłodzenia cieczą.
W celu uczczenia nowej inwestycji, firma Vertiv zaprosiła rodziny pracowników na specjalną wizytę w obiekcie, w tym w centrum obsługi klientów zainteresowanych rozwiązaniami klimatyzującymi. Dzień otwarty obejmował działania zaprojektowane specjalnie z myślą o zaangażowaniu dzieci i młodzieży, którym dostarczono wiedzę na temat centrów danych oraz znaczenia zarządzania panującymi w nich warunkami środowiskowymi. Najważniejszymi atrakcjami były wycieczki z przewodnikiem po liniach produkcyjnych i głównych laboratoriach, a także możliwość odwiedzenia centrum danych Vertiv, co pozwoliło przyjrzeć się urządzeniom podczas pracy. W zależności od wieku, młodzi goście mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących termodynamiki oraz zgłębić takie tematy, jak wytwarzanie zimna oraz zachowanie gorących i zimnych cząstek powietrza. Mieli również okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi aplikacjami rozszerzonej rzeczywistości, takimi jak Vertiv XR, za pomocą których poruszali się po wirtualnym centrum danych.
Wydarzenie to stanowiło wyjątkową okazję do zademonstrowania dzieciom i młodzieży dogłębnej, specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych przez ich rodziców w rozwoju, projektowaniu i budowie wyposażenia infrastruktury centrum danych. Podkreśliło jednocześnie korzyści z zaangażowania się w studiowanie nauk ścisłych, które przekłada się na bardziej zróżnicowaną i integracyjną rzeczywistość w przyszłości.
Więcej informacji na temat centrum obsługi klientów zainteresowanych rozwiązaniami klimatyzującymi Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Marta Tarnowska
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl